Resistente a aceites y refrigerantes Escudo
general Resistente a
muescas, resistente a la hidrólisis y
resistente a microbios Chaqueta intermedia sobre la base de PUR
Radio mínimo de flexión: 7,5 - 10 x Diámetro del cable
Resistente al aceite
Escudo general
retardante
de llama
Radio de flexión mínimo
: 15 x diámetro del cable
blindado ignífugo
Radio mínimo de flexión: 10 x diámetro de cable
blindado
Resistente a aceites y refrigerantes Resistente a muescas
ignífugo
Resistente a
hidrolizados y microbenexentos de
PVC y halógenos
Radio mínimo de flexión: 7,5 x diámetro del cable
resistente al aceite
Radio mínimo de flexión: 10 x diámetro
del cable
Resistente a aceites y refrigerantes ignífugos Libre de
halógenos
resistente a microbios Radio de curvatura mínimo: 10 x diámetro del cable
Resistente a la hidrólisis y resistente a los microbios
Radio de flexión mínimo: 5 x diámetro del cable
Resistente a aceites y refrigerantes
Libre de
Radio de flexión mínimo: 5
x diámetro del cable
Retardante de llama Radio mínimo de
flexión
: 12,5 x diámetro del cable
Protente
general ignífugo
resistente al
aceite Revelado intermedio sobre la base de PVC
Radio mínimo de flexión: 7,5 - 10 x diámetro del cable
Radio de
curvatura mínimo: 10
(* hasta 10 cortes del mismo tipo)
Servicio al Cliente:Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00Chat en vivo: 24 horas