Cambiar idioma :
Las grúas Jib son a menudo necesarias cuando el levantamiento de carga de cargas relativamente pequeñas en viajes en su mayoría cortos no justifica el uso de grúas aéreas. Para el guiado decables, las cadenasde energía son una buena opción, ya que sonrápidas de instalary requierenpoco espacio de instalaciónen la viga de la grúa. Si bien los cables de arrastre a menudo pueden colgar mucho en la viga de la grúa cuando está cerrada, la cadena eléctrica puede aumentar la seguridad operativa gracias a su diseño compacto. Combinados con nuestroscables chainflex para aplicaciones móviles,la energía y los datos pueden guiarse de manera confiable. También podemos proporcionar guía de cable en la grúa jib para el carro o el sistema de control conuna longitud de recorrido de hasta10m. Lossensores suplementarios en la cadena energéticatambién puedenmonitorear opcionalmenteel estado de la guía del cable para detectar problemas desde el principio y, en caso de emergencia, advertir rápidamente de una falla.

Toolbox Blog:
?
Deja de perder tiempo y dinero debido a fallas de cables en tus grúas jib. Lea este blog para conocer una solución de administración de cables & más confiable y efectiva para grúas jib
.


Brindar orientación para cables y cadenas de energía mientras los mantiene protegidos y seguros en el viento y las temperaturas fluctuantes, minimizando
el downtime.

Entregar datos, energía, fluidos y aire de manera segura en un solo sistema de cadena energética. Para espacios compactos estrechos y movimiento rápido de carril.
Una grúa articulada es un tipo de grúa con un brazo horizontal (jib o brazo) montado en un mástil vertical, lo que permite la rotación horizontal y el levantamiento de carga dentro de un radio específico.
Los festones de cables, los carretes de cable y los portacables son componentes esenciales que manejan cables y mangueras para una operación segura y eficiente de la grúa.
Las cadenas de energía y los canales guía, como el guidelok swing GLO.S, son alternativas que minimizan el espacio de instalación, reducen el mantenimiento y mejoran el rendimiento.
Las grúas Jib son ampliamente utilizadas en la fabricación, construcción, almacenamiento y logística, construcción naval y puertos, y la industria automotriz.
Las grúas jib Gorbel son un tipo de grúa diseñada para levantar y mover materiales dentro de un espacio de trabajo, caracterizada por su brazo horizontal y capacidad de rotación.
Las grúas articuladas de articulación ofrecen flexibilidad en el movimiento, permitiendo un posicionamiento preciso y manejo de cargas alrededor de obstáculos y en espacios reducidos.
Una grúa articulada montada en columna está unida a una columna o pilar vertical, proporcionando una base estable y permitiendo una rotación de 360 grados para un mejor manejo de la carga.
Las grúas articuladas se utilizan comúnmente en tareas de fabricación, ensamblaje y mantenimiento donde se requiere una colocación precisa de la carga.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas