Cadenas de arrastre para grúas aéreas de una sola vigas

Mejora de la eficiencia en los sistemas de grúas puente

Ventajas de los productos de vigas de grúa igus

  • Bajo nivel de ruido y vibración
  • Menor espacio de instalación y peso
  • Hasta 4 años de vida útil garantizada
  • Fácil instalación
  • Rentable y de bajo mantenimiento
  • Sistema completo o componentes individuales de stock

Comprar piezas y funciones de grúas aéreas de vigas simples

E4.1_Baukasten

Cadena electrónica de la serie E4.1®

  • Barras transversales extraíbles a lo largo del radio interno/exterior
  • Diseño de corte inferior para la mayor estabilidad lateral
  • Alta fuerza de empuje en viajes largos, longitudes no soportadas
  • Reducción de ruido " frenos " y amortiguadores de ruido opcionales
  • Eslabones laterales exteriores e interiores para un montaje rápido
  • Disponible como cadena electrónica de rol para pesos de llenado medianos
ind_product_guidefast

guía guía rápido

  • Instalación 80% más rápida con soportes especializados
  • Barra de deslizamiento para una configuración de montaje central rentable
  • Los segmentos del conducto guía están conectados con clips, evitando la desalineación
  • Soportes de instalación con alivio de tensión integrado para el enrutamiento de cables adicionales
E-Chains_E4q.44

E-chain® serie E4Q

  • Apertura y cierre sin herramientas
  • Proyección reducida en el interior para facilitar el llenado con la e-chain® abierta
  • Fuerza de extracción de la barra transversal un 15% mayor
  • 10% menos de peso gracias a los huecos de material
  • Piezas de amortiguación de ruido opcionales disponibles
ind_product_EKS-Rinne_370.jpg

Trevaderos de guía

  • Surtido de comas guía de acero de 2 piezas
  • Abrazaderas inferiores estándar y resistentes
  • Barra de deslizamiento de plástico hecha de alto peso molecular,
  • PE resistente a la abrasión
  • Acero galvanizado o acero inoxidable
Grúa Konesko Jib - después

Plásticos inteligentes para IIoT

  • Reduzca el mantenimiento innecesario con actualizaciones en tiempo real
  • El monitoreo del sistema evita el downtime no planificado
  • Los límites de valor pueden desencadenar un apagado del sistema para evitar daños en el sistema
Chainflex_in_werkzeugmaschinen_eingerahmt

Cables para aplicaciones en movimiento

  • Diseño de flexión continua para aplicaciones de grúas móviles
  • Larga vida útil comprobada a través de millones de ciclos de prueba
  • Performance confiable en entornos hostiles
  • Reducción de los costos de downtime y mantenimiento
  • Garantía Chainflex de 4 años para mayor tranquilidad

Ejemplos de sistemas de grúas interiores

Calor y polvo: cadenas energéticas para condiciones adversas

Grúa de manejo de losas

Grúa en planta de cemento

Grúa en planta de cemento

Grúa interior resistente a productos químicos

Grúa interior resistente a productos químicos

Grúa interior en el procesamiento de metales

Grúa interior en el procesamiento de metales

Grúa puente aéreo en acería

Grúa puente en acería

Grúa de pórtico aéreo en planta de concreto

Grúas pórtico en planta de concreto

Pista de grúa de 70m en planta de incineración de residuos

Pista de grúa de 70m en planta de incineración de residuos

Grúa interior: 50% más espacio de almacenamiento

Grúa interior: 50% más espacio de almacenamiento

Grúas de interior en la fundición

Grúas de interior en la fundición

Grúa helicoil en acería

Grúa helicoil en acería

sistema guidefast para grúa pórtico

grúa pórtico
herramienta de configuración

Comparación de sistemas: sistemas de cadena electrónica en lugar de festooning

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente