Cambiar idioma :
Cargas pesadas, largos periodos de uso y una amplia variedad de condiciones climáticas — las grúas en las instalaciones portuarias deben rendir al máximo. Y ahí es exactamente donde se están utilizando nuestras cadenas de energía y cables flexibles. Han demostrado su eficacia durante años en más de 10,000 puertos con sus materiales libres de corrosión y mantenimiento que ofrecen una larga vida útil. Los campos de aplicación incluyen, entre otros, grúas de barco a tierra, grúas de manejo de carga a granel, RTG, RMG, grúas Goliath, esparcidores y apiladores reach. Dondequiera que se deba garantizar la seguridad y haya presión para cumplir con los plazos, las e-chains® son una alternativa confiable y silenciosa a los sistemas de barras colgantes, festonamiento y tambores de cable
.
Han sido diseñadas para el movimiento aéreo de cargas dentro de un edificio, como en áreas de producción y montaje: grúas pórtico. Los tiempos de parada cortos, los bajos requerimientos de mantenimiento y la confiabilidad funcional del sistema son importantes desde un punto de vista económico, pero también en lo que respecta a la seguridad laboral. Nuestros sistemas de suministro de energía han sido desarrollados para diferentes condiciones de operación, pero también para los diversos estándares de los mercados internacionales. Están diseñados de manera óptima, como un sistema completo o componente individual, y con una vida útil predecible.
Grúas
astilleras suelen caracterizarse por sus altas capacidades de carga y largos recorridos de los carros, que pueden alcanzar fácilmente hasta 200m de longitud. Con pesos pesados de cable, las cadenas de energía siempre deben funcionar de manera confiable y proteger los cables enrutados. Al mismo tiempo, las soluciones compactas y que ahorran espacio también son demandadas en los astilleros en particular. Para cumplir con estos requisitos, ofrecemos a nuestros clientes una cartera integral de cadenas de energía de servicio pesado, cables y canales guía para viajes largos y pesos pesados
.
a granel Las grúas de manejo a granel plantean exigencias extremas a las soluciones de cable en muchos aspectos: mientras que los viajes para el transporte de mercancías a granel a menudo alcanzan varios 100 metros de longitud, todos los componentes deben soportar las condiciones climáticas exteriores durante todo el año. Pero también, el alto nivel de suciedad y polvo durante el transporte de, por ejemplo, minerales, arena o grava requieren cadenas energéticas con alta robustez, resistencia a la corrosión, libres de mantenimiento y
larga vida útil.

La
instalación adecuada es esencial para la vida útil de su portacables, e igus® cuenta con un equipo de ingenieros dedicados listos para ayudarle en cada paso del camino. Desde la inspección del sitio, hasta la instalación, hasta la modernización completa, nuestro equipo asegurará la vida útil más larga posible para su sistema de soporte de cable.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas