Cambiar idioma :

Convertir el movimiento rotatorio en movimiento lineal libre de grasa es más fácil y eficiente con los actuadores lineales drylin®. Nuestros sistemas accionados por correa y por tornillo de plomo están diseñados con nuestros forros lineales de plástico autolubricante de alta ingeniería y no requieren ningún lubricante externo. los actuadores lineales drylin® también son livianos, resistentes a la suciedad, libres de mantenimiento y más silenciosos que los rodamientos de bolas recirculantes.
¿Buscas piezas individuales para tu actuador? Explore nuestra selección a continuación.
Un actuador lineal cambia el movimiento de rotación de un motor en una línea recta. los actuadores lineales drylin® utilizan forros lineales de rodamientos planos drylin® en lugar de rodamientos de bolas recirculantes.
Los actuadores drylin® son autolubricantes, libres de mantenimiento, más silenciosos, más ligeros, resistentes a la corrosión y se entregan en stock.
La mayoría de las series estándar utilizan rieles de aluminio, carros de zinc, forros de plástico y sujetadores de acero inoxidable. También ofrecemos sistemas inoxidables serie 300 para resistencia a la corrosión, fibra de carbono para aplicaciones ligeras y no magnéticas, así como materiales de rodamientos y correas de baja
y alta temperatura.
Contamos con varios actuadores lineales para adaptarse a la mayoría de las necesidades, pero cargas axiales estáticas de hasta 75kg para sistemas accionados por correa y hasta 625kg para sistemas accionados por tornillo de plomo.
Dependiendo de las cargas dinámicas, los actuadores atornillados drylin tienen una capacidad nominal de entre 200 a 500 rpm (dependiendo del tamaño) y hasta 5 m/s para las mesas accionadas por correa. Todo esto depende de la carga.
Sí, igus ofrece motores Stepper/DC/BLDCy montajes de motor para servomotores, así como varios tornillos de pulgar, ruedas de mano y accionamientos de 90 grados para aplicaciones manuales
Sí, ofrecemos una amplia gama de controladores drylin Dryve® para una amplia gama de motores DC, BLDC y Stepper.
Nuestros sistemas están diseñados para ser modulares para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones utilizando componentes listos para usar
igus® Los actuadores accionados por tornillo de plomo tienen una tolerancia de posicionamiento lineal de +/-0,1 mm, y los actuadores accionados por correa suelen estar entre +/- 0,2 y +/-0,35 mm para sistemas de un solo eje. Por favor, consúltenos directamente ya que podemos ser capaces de proporcionar sistemas más precisos dependiendo de su aplicación.
Esto depende del tamaño, pero nuestros actuadores accionados por tornillo tienen longitudes máximas de carrera entre 350 mm-1250 mm, y nuestros actuadores accionados por correa entre 1000-3000mm (para la serie más común).
Laboratorio y medicina, maquinaria de automatización, marina, procesamiento de alimentos, envasado, Impresión 3D, uso en cabina para fuera de carretera, quiosco, AGV y muchas otras industrias.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas