Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.
triflex® R (R como "redondo") es la tercera generación de cadenas portacables de 3 ejes de igus®. Los sistemas multieje de suministro de energía triflex® R han sido desarrollados especialmente para las aplicaciones robóticas sofisticadas con 6 ejes en entornos industriales adversos. Algunas de la características importantes del diseño son: opción de barra de fibra para el refuerzo parcial de la triflex® R, aproximadamente +/- 10° . Torsión por eslabón, alta resistencia a la tracción mediante cojinete articulado. Mientras, más de 100 componentes han sido hechos disponibles en el rango de productos triflex® R para que todas las exigencias pueden ser cubiertos desde robots de soldar grandes hasta los robots pequeños de palets. triflex® R ganador del premio iF design
TRC = cerrado - versión cerrada para protección de cables contra suciedad y virutas
Montaje y desmontaje de los más sencillos gracias al sistema de junta de rótula
Relleno muy simple - sólo empujar cable dentro - sistema fácil
Aplicaciones interesantes en diferentes sectores industriales
Definir cables, seleccionar cadena y configurar distribución interna. ¡ Ahora también para todas las series triflex® R!
Soporte de equipo para varios tipos de robots. Pedidos simplificado para sistemas completos.
Altura interior Bi 1: 12 mm
Altura interior Bi 2: 10 mm
Radio de curvatura R: 50 mm
Paso: 11,3 mm
Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm
Instrucciones para la unión y separación de triflex® R - TRC.
Altura interior Bi 1: 18,8 mm
Altura interior Bi 2: 16,2 mm
Radio de curvatura R: 80 mm
Paso: 17,4 mm
Altura interior Bi 1: 22.5 mm
Altura interior Bi 2: 19.5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20.4 mm
Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25.6 mm
Altura interior Bi 1: 33 mm
Altura interior Bi 2: 28 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Altura interior Bi 1: 37.5 mm
Altura interior Bi 2: 32.5 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34.5 mm
Altura interior Bi 1: 43,3 mm
Altura interior Bi 2: 43,3 mm
Radio de curvatura R: 182 mm
Paso: 44,6 m
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Altura interior Bi 1: 30 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Instrucciones para el montaje, desmontaje y llenado de los triflex® R - TRCF.
Altura interior Bi 1: 34,3 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,5 mm
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Altura interior Bi 1: 12 mm
Altura interior Bi 2: 10 mm
Radio de curvatura R: 50 mm
Paso: 11,3 mm
Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm
Instrucciones para la unión, separación y relleno de los triflex® R - TRE.
Altura interior Bi 1: 22.5 mm
Altura interior Bi 2: 19.5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20.4 mm
Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25.6 mm
Altura interior Bi 1: 33 mm
Altura interior Bi 2: 28 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Altura interior Bi 1: 37,5 mm
Altura interior Bi 2: 32,5 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,5 mm
Altura interior Bi 1: 43,3 mm
Altura interior Bi 2: 43,3 mm
Radio de curvatura R: 182 mm
Paso: 44,6 m
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm
Altura interior Bi 1: 18,8 mm
Altura interior Bi 2: 16,2 mm
Radio de flexión R: 80 mm
Paso: 17,4 mm
Instrucciones para la unión, separación y relleno de los triflex® R - TRE versión B.
Altura interior Bi 1: 22,5 mm
Altura interior Bi 2: 19,5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20,4 mm
Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25,6 mm
Altura interior Bi 1: 33 mm
Altura interior Bi 2: 28 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Altura interior Bi 1: 37,5 mm
Altura interior Bi 2: 32,5 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,5 mm
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Herramienta de montaje para desmontar los triflex® R versión B
Altura interior Bi 1: 37.5 mm
Altura interior Bi 2: 32.5 mm
Radio de flexión R: 145 mm
Paso: 34.5 mm
para TRC / TRE / TRL. También disponibles con peine para alivio de tensión y como eslabón intermedio.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE. También disponible con peine para alivio de tensión y como eslabón intermedio.
Altura interior Bi 1: 12 mm
Altura interior Bi 2: 10 mm
Radio de curvatura R: 50 mm
Paso: 11,3 m
Altura interior Bi 1: 15 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13.9 mm
Instrucciones de montaje, separación y llenado para la Serie TRL de triflex® R
Altura interior Bi 1: 28 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25.6 mm
Altura interior Bi 1: 38 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,5 mm
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Altura interior Bi 1: 24.4 mm
Radio de curvatura R: 100 mm
Paso: 23.1 mm
Altura interior Bi 1: 32,8 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Instrucciones para la unión, separación y relleno de los triflex® R - TRLF.
Altura interior Bi 1: 38 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,4 mm
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Evita la formación de bucles gracias al ajuste continuo de la fuerza de retracción.
Para robots con cargas medias y altas.
El sistema triflex® RSE ofrece una retracción lineal sencilla sin curvaturas, fibras resorte ni ruedas.
Diseñado especialmente para robots con cargas pequeñas y medias.
Solución inteligente de problemas mediante pretensión dirigida.
Ofrece el potencial necesario para colocar la vara resorte en la posición deseada del brazo robótico.
Montaje seguro también para el uso de cables con grandes secciones transversales.
Disponible con y sin rodamiento giratorio
Protección efectiva en aplicaciones extremas.
Protección contra soldaduras y astillas metálicas hasta 600 ºC
Energía en movimiento de forma fácil para cobots
Bridas de fijación triflex® R para Universal Robots
Cables especiales para una prolongada vida útil en aplicaciones robóticas.
Herramientas para el desmontaje de triflex® TRE (versión B) y TRCF.
Revestimiento exterior de PUR
Apantallado
Resistente a acietes y líquidos refrigerantes
Resistente a la hidrólisis y los microbios
Libre de halógenos y PVC
Resistente a las muescas
Retardante de llama