Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
La unidad lineal para el control de movimiento ligero se caracteriza por una estructura simple pero efectiva y resistente. Sistema completo con unas pocas piezas. Por un lado, el tubo de aluminio anodizado guía el carro y al mismo tiempo protege de los agentes externos el husillo de rosca trapezoidal y el husillo de la tuerca. Por otro, el carro con antigiro y la tuerca trapezoidal forman una única pieza fabricada en plástico de alto rendimiento. Lo que le permite prescindir de la lubricación y ofrecer excelentes coeficientes de desgaste. Los materiales del cojinete iglidur® también se han utilizado en los cojinetes axiales del husillo.
A = Gran número de accesorios disponibles
B = anillos de sujeción de acero inoxidable, cojinetes radiales y axiales fabricados en plásticos de cojinetes de fricción
C = carros, husillos trapezoidales de tornillo de avance y soporte de torsión fabricados en plásticos de cojinete de fricción sin lubricantes
D = tubo de guiado fabricado en aluminio anodizado
E = husillo trapezoidal (interior) fabricado en acero o acero inoxidable
F = Soporte del extremo del eje fabricado en plástico resistente, opcionalmente también disponible en versiones con bridas
Configurador de mesas lineales drylin®
Guía de tubo drylin® para control de movimiento de servicio ligero con husillo interior.
Para permitir los montajes verticales, se ha equipado el sistema de guiado easytube drylin® SET con soportes con brida.
drylin® SET EasyTube con regla graduada incluida, resistente a los procesos de limpieza
La nueva brida de soporte permite una instalación tanto horizontal como vertical del EasyTube en un extremo.
El carro con reducción de peso para los sistemas de guiado SET-25 le permite realizar movimientos de ajuste a un precio muy económico.