Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Elemento deslizante universal del acreditado iglidur® J
Fabrique sistemas de platos giratorios usted mismo a partir de diámetros de 500 mm y mayores
Sin lubricantes,
Solución sin mantenimiento
Resistente al desgaste
Fuerte
Resistentes a la corrosión
Características generales | |
---|---|
Densidad | 1,49 g/cm3 |
Color: | amarillo |
Absorción máx. de humedad a 23°C y 50% h.a. % del peso | Porcentaje de peso 0,3% |
Absorción máx. de agua | Porcentaje de peso 1,3% |
Características mecánicas | |
---|---|
Máxima presión superficial estática permitida (+20 °C) | 35 MPa |
Dureza D shore | 74 |
Propiedades físicas y térmicas | |
---|---|
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo | 90°C |
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo | 120°C |
Temperatura de servicio mín. | –50° |
Propiedades eléctricas | |
---|---|
Resistencia superficial | >1012 Ω |
Número de pedido | ||
---|---|---|
JRS-500S/45S | 8.10 USD |