Imagen de estandarte de anillos que se inclinan

Sistemas de anillo de giro autolubricantes listos para instalar

La solución ideal para aplicaciones rotativas

  • Probado en el laboratorio de pruebasmás grande de la industria
  • 100% libre de mantenimiento & autolubricante
  • Ligero, resistente a la suciedad, polvo & corrosión
  • Revise la vida útil con nuestro configurador en línea
  • Listo para instalar y fácil de montar
  • Muchos diseños disponibles en stock

Comprar Anillos de Slewing PRT

Anillos de goma, PRT-01

PRT-01 Anillos de Gama

  • Instalación
  • sencilla Alta rigidez
  • y resistencia al desgaste Elementos deslizantes reemplazables, libres
  • de mantenimiento Disponible en aluminio o acero inoxidable
  • 316 También en versiones compatibles con ESD y FDA
Anillos de goma, PRT-02

PRT-02 Anillos de Gleado

  • Anillo exterior
  • muy ligero fabricado en aluminio
  • anodizado, acero inoxidable 316 o iglide® G 30% más ligero con tornillos de plástico
  • También disponible en versión conforme a la FDA
Anillos de goma, PRT-04

PRT-04 Anillos de Gleado

  • 60% más ligero y 50% más ahorro de espacio
  • Resistente al desgaste & Elementos deslizantes libres
  • de mantenimiento Fácil reemplazo y extensión
  • Fácil de instalar con elementos deslizantes reemplazables
Anillos de Gloss, PRT-05

PRT-05 Anillos de Gleado

  • Ligero & plástico sólido
  • rentable Combinación duradera de materiales iglide® M260 y P4
  • Hecho de al menos 97% de regranulado
Rodamiento de anillo de rodadura PRT-06

PRT-06 Anillos de Gleado

  • Hasta un 85% menos costoso y solo la mitad de la altura de la serie PRT-04
  • Carcasa fabricada en acero inoxidable o aluminio Adecuado para espacios de
  • instalación pequeños
Anillos de goma dentados

Anillos de Oleado Dentados

  • Para cargas muy altas y aplicaciones de servicio pesado
  • Hay disponibles cuatro estándares de
  • dientes Perfiles de correa dentada: T10, AT10, HTD8M
  • Versión de acero inoxidable disponible
cómo funcionan los anillos de goma

Más información sobre PRT Slewing Rings

buscador de productos de anillo de roscar

Buscador de productos de anillo de rosca iglide® PRT


Historias de aplicación del anillo de roscar

PRT para muebles

Anillo de circunvalación PRT para silla y mesa

Personal Garden Robot Willow, el robot

EEVE, robot de jardín personal

Rotafolio interactivo

rotafolio

Mesa de montaje

Mesa de montaje

Machine Tools & Centros de mecanizado

Niels

Cojinete de mesa giratoria para tomas de cámara de 360° Para

rodamiento de anillo giratorio de parte en plataforma giratoria de cámara mecapro

operaciones de radiocirugía Desde hace más de 40 años, NUOVA BN se ha especializado en desarrollar mesas

Anillo de rote PRT en mesa de operaciones de radiocirugía


FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente