DryLin® - Tuerca de rosca trapezoidal - Datos técnicos

Tornillos DryLin®: Medición de la eficiencia
  • Libre de mantenimiento, operación en seco
  • Bajo nivel
  • de ruido Insensible a la suciedad y al
  • polvo Resistente a la corrosión
  • Rosca trapezoidal y rosca de alta hélice
  • Alta eficiencia
  • Función anti-retroceso disponible
  • Certificación FDA disponible
Diagrama de prueba de desgaste

Características especiales

Fuerzas radiales

Temperature

Prueba de desgaste en un diagrama de husillo de plomo C15

Zona húmeda

Dirt DryLin® cuentan con un recorrido completamente en seco mediante el uso exclusivo de materiales iglide® libres de mantenimiento para la producción de tuercas de tornillo de plomo. La adhesión de partículas blandas como polvo y fibras se reduce en gran medida al eliminar deliberadamente los lubricantes. En comparación con los materiales convencionales, lubricados, es común ver mejoras significativas en la vida útil en ambientes contaminados. No obstante, el tornillo de plomo debe cubrirse en ambientes con contaminación significativa y partículas duras, como astillas metálicas o polvo de granito.

Prueba de desgaste en un diagrama de husillo de plomo de acero inoxidable

Ruidos

Pruebas unitarias de tornillo

Espacio libre

Tuercas de rosca antiretroceso

Eficiencia

tuerca de rosca antiretroceso

Tuercas de tornillo de plomo antiretroceso

rosca cero retroceso Tornillos

Conjunto de tuerca de tornillo de

Tuercas de tornillo de plomo con brida

tornillo de plomo cilíndricas

Conjunto de tuerca de tornillo de plomo sin contragolpe

drylin trapez
drylin trapez
drylin trapez
drylin trapez
drylin trapez
drylin trapez

Selección de husillos

drylin trapez

Tornillos de plomo personalizados

tuercas personalizadas

Tuercas personalizadas

Servicio Live

Pruebe el aparato en el laboratorio igus®

Selección de materiales

material iglide®presión superficial
iglide® J580 psi
iglide® L280725 psi
iglide® A180508 psi
iglide® J350290 psi

Evaluación: Tornillo de plomo trapezoidal

material iglide®rotativo a largo plazo
iglide® J1,5
iglide® L2801,0
iglide® A1800,8
iglide® J3501,3
Ciclo de trabajo EDpv-valuemax.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4

Porcentaje requerido de área de contacto superficial:

Selección del tamaño de rosca requerido y determinación de la presión superficial real:

valor pv-valor:

Velocidad de deslizamiento:

Número de revoluciones:

Velocidad de alimentación:

Par de accionamiento:

diagrama drylin
diagrama drylin

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente