Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Características generales
Unidad
iglide® B Método de
prueba
Densidad
g/cm³
1,15
Color
Gris
Max. absorción de humedad a 23°
C/ 50% R. H. Wt. -%
1,0
DIN 53495 Max. absorción de agua
Wt.
-%
6,3
Propiedades mecánicas
Doblado E-módulo
MPa
1.750
DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20° C
MPa
55
DIN 53452
Presión superficial máxima recomendada (20° C)
MPa
40
Shore D dureza
69
DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura superior de aplicación a largo plazo
°C 100 Temperatura superior de aplicación a corto plazo °C 130 Temperatura ambiente superior a corto plazo 1) °C 150 Temperatura de aplicación
inferior
°C
-40
Propiedades eléctricas
Resistencia específica hacia delante
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 10 9
DIN 53482
excluida.

Valores p x v permitidos
Para rodamientos iglide® B con espesor de pared de 1 mm en operación seca contra un eje de acero, a 20° C, instalados en una carcasa de acero.
La amortiguación de vibraciones y la separación del sonido de impacto fueron el foco en el desarrollo de iglide® B.

Figura 22.2: Deformación bajo carga y temperaturas
Presión superficial
La resistencia a la compresión de los cojinetes iglide® B es por un lado baja, pero por otro, es una propiedad importante del rodamiento. Se utilizan principalmente donde se requiere amortiguación de vibraciones y separación acústica
.

Figura 22.3: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura
Temperaturas
La temperatura de funcionamiento de los cojinetes iglide® B está limitada a 100° C. A partir de 50° C en adelante, el cojinete muy blando se debe sujetar mecánicamente, de modo que se evite el peligro de que los casquillos se salgan de los taladros. La resistencia al desgaste también disminuye desproporcionadamente a partir de 70° C.

Figura 2.4: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 0.75 MPa
Fricción y desgaste
Los rodamientos iglide® B asumen una posición central en resistencia al desgaste. En la medida en que la carga del rodamiento no es demasiado alta, los coeficientes de desgaste obtenidos son bastante buenos. Un aumento en la carga resulta en un aumento desproporcionado de la abrasión
.

Fig. 2.7: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, carga p = 0.75 MPa, v = 0.5 m/s
Materiales del eje
La influencia del eje no es muy grande en la resistencia al desgaste.
Las figuras 22.7 y 22.8 aclaran que se obtienen datos de desgaste muy similares con diferentes materiales de eje. Si se esperan altas prestaciones operativas, la carga del rodamiento no debe ser demasiado alta.

Figura 22.10: Influencia de la absorción de humedad de los cojinetes iglide® B
Los rodamientos iglide® B derayos radiactivos son resistentes a la radiación hasta una intensidad radiactiva de 3 x 10² Gy.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas