Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Características generales
Unidad
iglide® F Método de
prueba
Densidad
g/cm³
1.25
Color
Negro
Max. absorción de humedad a 73°
F/ 50% R. H. Wt. -%
1.8
DIN 53495
Max. absorción de agua Wt.
-% 8.4 Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero µ 0.1 - 0.39 p x v valor, máx. (seco) psi x fpm 9,700 Propiedades mecánicas Módulo de elasticidad psi 1,682,000 DIN 53457 Resistencia a la tracción a 68° F psi 37,710 DIN 53452 Resistencia a la compresión psi 14,210 Presión superficial estática permisible (68° F) psi 15, 230 Shore D Dureza 84 DIN 53505 Propiedades físicas y térmicas Temperatura superior de aplicación a largo plazo °F 284 Temperatura superior de aplicación a corto plazo °F 356 Menor temperatura de aplicación °F
-40
Conductividad térmica
[W/m x K]
0.65
ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73°F)
[K-1 x 10-5 ]
12
DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia
específica hacia delante Ωcm
< 10 3 DIN IEC 93 Resistencia
superficial
Ω
< 10 2
DIN
53482

Valores p x v permitidos
Para casquillos de plástico iglide® F con espesor de pared de 0.0394 pulgadas (1 mm) en operación seca contra un eje de acero, a 68° F, instalados en una carcasa de acero.
Cuando los casquillos necesitan ser eléctricamente conductores, especialmente en aplicaciones que deben evitar la estática, el iglide® F es la elección correcta. Además, los casquillos de plástico iglide® F son extremadamente resistentes a la presión
.

Figura 11.2: Deformación bajo carga y temperaturas
Presión superficial
A temperatura ambiente, pueden manejar cargas de hasta 15,225 psi.
La figura 11.2 muestra la deformación elástica de iglide® F con cargas radiales. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 15,225 psi, la deformación asciende a menos
de 3.5%.
Una deformación plástica puede ser insignificante hasta esta carga de presión. Sin embargo, también depende del período de exposición.

Figura 11.3: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura
Temperaturas
Las temperaturas ambiente influyen fuertemente en las características de los casquillos de plástico. La temperatura máxima permitida a corto plazo es de 356° F. Las temperaturas de operación a largo plazo no deben exceder los 284° F.
Al
aumentar las temperaturas, disminuye la resistencia a la compresión de los casquillos de plástico iglide® F. La Fig. 11.3 aclara esta conexión. El desgaste también sube.

Figura 2.4: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 108 psi
Fricción y desgaste
Similar a la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción también cambia con la carga. La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del compañero de ejes. Los ejes que son demasiado lisos no solo aumentan el coeficiente de fricción, también pueden aumentar el desgaste de los casquillos. Para iglide® F se recomienda una superficie de tierra con una rugosidad promedio de 20 rms para el
eje.

Fig. 2.7: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, carga p = 108 psi, v = 98 fpm
Materiales del eje
Las gráficas muestran resultados de pruebas con diferentes materiales de eje realizadas con casquillos de plástico hechos de iglide® F. En el rango de
carga más bajo, los ejes cromados duros demuestran ser el contraparte más adecuado en aplicaciones rotativas con casquillos
de plástico iglide® F.
El comportamiento es diferente en los movimientos oscilantes. Con valores de desgaste mucho más altos que para la rotación, el eje de acero inoxidable 303 y el eje cromado duro son mejores que el eje de acero laminado en frío incluso a 290 psi
.
Por favor, póngase en contacto con nosotros en caso de que el material del eje programado por usted no esté incluido en estos diagramas.

Figura 11.10: Influencia de la absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® F
Rayos radiactivos Loscasquillos plásticos
iglide® F son resistentes a la radiación hasta una intensidad radiactiva de 3 x 10² Gy.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas