iglide® H4 - Datos materiales

Tabla de materiales

Características generalesUnidadiglide® H4Método de prueba
Densidadg/cm31,79
ColorMarrón
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H.Wt. -%0,1
Max. absorción de humedadWt. -%0,2
Coeficiente de fricción, dinámico contra aceroµ0,08 - 0,25
valor p x v, máx. (seco)psi x fpm19,500
Propiedades mecánicas
Módulo de elasticidadpsi1,088,000DIN 53457
Resistencia a la tracción a 68° Fpsi17,400DIN 53452
Resistencia a la compresiónpsi7,252
Presión superficial estática admisible (68° F)psi9,427
Dureza Shore D80DIN 53505
Propiedades físicas y térmicas
Temperatura superior de aplicación a largo plazo° F392
Temperatura superior de aplicación a corto plazo° F464
Temperatura de aplicación más baja° F-40
Conductividad térmicaW/m x K0,24ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)K-1 x 10-55DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específicaΩcm> 1013DIN IEC 93
Resistencia superficialΩ> 1012DIN 53482
Bujes de plástico permitidos valores p x v
Bujes de plástico permitidos valores p x v
casquillo de plástico bajo carga y temperatura
presión superficial en casquillos de plástico
coeficientes de fricción de buje de plástico
coeficientes de fricción de casquillos de plástico
superficie del eje de los casquillos de chapado
materiales del eje para casquillos de plástico
carga de buje de plástico
desgaste con aplicaciones oscilantes y de enrutamiento
Diámetro d1 [mm]Eje h9 [mm]iglide® H4 F10 [mm]
Hasta 0.50 - 0,025+0,006 + 0,046
> 3 a 60 - 0,030+0,010 + 0,058
> 6 a 100 - 0,036+0,013 + 0,071
> 10 a 180 - 0,043+0,016 + 0,086
> 18 a 300 - 0,052+0,020 + 0,104
> 30 a 500 - 0,062+0,030 + 0,150

Resistencia química

Los rayos radiactivos

UV se alteran bajo la influencia de los rayos UV y otras influencias climáticas. La superficie se vuelve más ásca y la resistencia

a la compresión disminuye. Por lo tanto, se debe probar el uso de iglide® H4 en aplicaciones directamente expuestas a condiciones climáticas. Vacío

MedianaResistencia
Alcohol+
Hidrocarburos clorados+
Grasas, aceites, sin aditivos+
Combustibles+
Ácidos débiles+ a 0
Ácidos fuertes+ a -
Alcalino débil+
Alcalino fuerte+
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
Influencia de la absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® H4

Propiedades eléctricas

Resistencia específica hacia delanteResistencia superficial
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente