iglide® L250 - Datos materiales

Bujes de plástico permitidos valores p x v
Bujes de plástico permitidos valores p x v
Deformación bajo carga y temperaturas
Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura
Coeficientes de fricción de iglide® L250 en función de la velocidad de marcha
Coeficientes de fricción dependiendo de la carga
Coeficientes de fricción dependientes de la superficie del eje
Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje
Desgaste con diversos materiales del eje en la operación giratoria
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio
Influencia de la absorción de humedad

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente