Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Características generales
Unidad
iglide® UW Método de
prueba
Densidad
g/cm³
1.52
Color
Negro
Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H. Wt.
-%
0.2
DIN 53495
Max. absorción de humedad Wt.
-% 0.8 Coeficiente de fricción, dinámico contra acero µ 0.15 - 0.35 p x v valor, máx. (seco) psi x fpm 2,800 Propiedades mecánicas Módulo de elasticidad psi 1,392,000 DIN 53457 Resistencia a la tracción a 68° F psi 13,050 DIN 53452 Resistencia a la compresión psi 10,150 Presión superficial estática admisible (68° F) psi 5,802 Shore D dureza 78 DIN 53505 Propiedades físicas y térmicas Temperatura superior de aplicación a largo plazo °F 194 Temperatura superior de aplicación a corto plazo °F 230 Menor temperatura de aplicación °F
-58
Conductividad térmica
[W/m x K]
0.60
ASTM C 177
Coeficiente de expansión térmica (a 73° F)
[K-1 x 10-5 ]
6
DIN 53752
Propiedades eléctricas
Resistencia volumétrica específica Ωcm < 10 5 DIN IEC 93 Resistencia superficial Ω < 10 5
DIN
53482

Valores permitidos p x v
Para casquillos de plástico iglide® UW con 0.039 pulgadas de espesor de pared en operación seca contra un eje de acero, a 68° F, instalados en una carcasa de acero.
iglide® UW fue desarrollado para aplicaciones subacuáticas en las que las temperaturas máximas se encuentran claramente por debajo de 212° F. Para temperaturas de aplicación superiores a este límite, están disponibles los casquillos hechos de iglide® UW500. Aunque iglide® UW fue desarrollado para su aplicación en líquidos, también es adecuado para operación en seco. Este es particularmente importante en aplicaciones que requieren operaciones tanto en seco como en húmedo. Estas aplicaciones se pueden ver a menudo en la práctica. Las características de los casquillos hechos de iglide® UW descritas en esta sección se aplican a la operación en seco. A menos que se mencione expresamente lo contrario.

Deformación bajo carga y temperaturas
Resistencia a la compresión
El gráfico muestra la presión superficial máxima recomendada para diversas temperaturas. los casquillos de plástico iglide® UW son adecuados para su aplicación bajo cargas bajas a medias. Las cargas elevadas se producen muy raramente en aplicaciones submarinas.
El desgaste aumenta desde una carga radial de 725 psi hacia arriba.

Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura
Temperaturas
Como se mencionó anteriormente, los casquillos de plástico iglide® UW se recomiendan más bien para el rango de baja temperatura. El calor de fricción debe tenerse en cuenta en la operación en seco a partir de una temperatura máxima de 194° F en la posición del casquillo
.
En aplicación subacuática el medio sirve para sofocar el calor, cuya temperatura es primordialmente importante.

Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 108 psi
Fricción y desgaste
En la aplicación subacuática los coeficientes de fricción son, como se sabe, esencialmente menores que en la operación en seco a través de la lubricación. En operación en seco el coeficiente de fricción se eleva hasta 0.4 con cargas bajas. Con cargas más altas, baja a 0.1.
Los acabados superficiales de los ejes no deben ser extremadamente lisos para evitar un alto efecto de adhesión y el aumento que conlleva en el coeficiente de fricción.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para las especificaciones de acabados de superficie del eje en aplicaciones subacuáticas.

Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, carga p = 108 psi, v = 98 fpm
Materiales del eje
Con cargas bajas en movimiento rotatorio, la influencia de los materiales del eje dados en la gráfica sobre los casquillos de plástico iglide® UW es relativamente baja. El gráfico muestra que esto varía fuertemente con el aumento de las cargas.
Llame a su asesor igus® para consultas sobre un socio de mostrador especial.

Influencia de la absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® UW
Los casquillos plásticos iglide® UW derayos radiactivos son resistentes a la radiación hasta una intensidad radiactiva de 3 x 10² Gy.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas