Rodamientos de agujas frente a cojinetes lisos de polímero iglide®

¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de rodamiento?

Rodamientos de rodillos de agujas
cojinetes lisos iglide®

¿Por qué los rodamientos lisos iglide® no requieren lubricación?

Examinando de cerca iglidur®

¿Qué hace que los rodamientos lisos iglide® sean tan duraderos?

Los cojinetes lisos iglidur® son duraderos incluso en carga continua

¿Por qué los rodamientos lisos iglide® son resistentes a la corrosión?

iglide® en uso con humedad y suciedad

¿Qué hace que iglide® sea tan atractivo a pesar de la baja precisión?

Vehículo agrícola con cojinete de eje iglidur®

¿Por qué los rodamientos lisos iglide® son tan rentables?

Planta solar con piezas especiales iglide®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente