iglide® T220 - Datos materiales

Valores p x v permitidos
Valores p x v permitidos
Deformación bajo carga y temperaturas
Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura
Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad de la superficie
Coeficientes de fricción dependiendo de la carga
Coeficientes de fricción dependientes de la superficie del eje
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio
Desgaste con diversos materiales del eje en la operación giratoria
Desgaste con diferentes materiales del eje, movimiento oscilante y giratorio
Influencia de la absorción de humedad

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente