Aplicaciones no soportadas para viajes cortos

¿Qué hacer si la longitud no soportada es insuficiente?

  • Elija una cadena de energía más fuerte Apoyar la cadena
  • de energía en el área no soportada. Esta opción significa restricciones de aceleración, velocidad y ruido como consecuencia. A continuación se detallan tres ejemplos fundamentales. Por favor, consulte igus® si está considerando esta posibilidad. Con gusto le proporcionaremos una propuesta detallada
  • Utilice una cadena electrónica multibanda o anidar dos cadenas de energía dentro una de la otra. (Por favor, consulte igus®)
  • Diseñe la distancia de viaje como una aplicación de deslizamiento

Cadenas de energía no soportadas
Consejos sobre la longitud no soportada

10 consejos para un suministro energético duradero en la categoría de aplicación " sin soporte "

  • Con longitud mínima a recorrido máximo
  • Aceleración, velocidad de desplazamiento y frecuencia de ciclo
  • Espacio libre dentro de la cadena energética
  • Accesorios
Consejos sobre la longitud no soportada

10 consejos para un suministro energético duradero en la categoría de aplicación " sin soporte "

  • Con longitud mínima a recorrido máximo
  • Aceleración, velocidad de desplazamiento y frecuencia de ciclo
  • Espacio libre dentro de la cadena energética
  • Accesorios

La longitud no soportada tiene tres etapas distintas:

  1. Longitud no soportada - recta FLG:
    La cadena de energía tiene una curva o es recta.
  2. Longitud no soportada - con sag FLB:
    La cadena de energía tiene un hundido de más de la mitad de una altura de cadena electrónica.
  3. Comezón crítico:
    El hundido es mayor que el valor permitido para FLB. Debe evitarse la instalación con un desempacamiento crítico
Cadenas de energía no soportadas

Utilice el diagrama de carga para comprobar los valores estándar para longitudes no soportadas

Diagrama de carga de la cadena de energía
Eje YEje X S
Peso de llenado [kg/m]Longitud no admitida [m]Viajes [m]
Ejemplo de referencia A:1.52.04.0

¿Qué hacer si la longitud no soportada es insuficiente?

  • Elija una cadena de energía más fuerte Apoyar
  • la cadena de energía en el área no soportada. Esta opción significa restricciones de aceleración, velocidad y ruido como consecuencia. A continuación se detallan tres ejemplos fundamentales. Por favor, consulte igus® si está considerando esta posibilidad. Con gusto le proporcionaremos una propuesta detallada
  • Utilice una cadena electrónica multibanda o anidar dos cadenas de energía dentro una de la otra. (Consulte igus®)
  • Diseñe la distancia de recorrido como una aplicación de deslizamiento

La influencia de la velocidad y la aceleración en la vida útil

FLGFLB
v máx. [m/s]203
v pico [m/s]50-
un máximo. [m/s22006
un pico [m/s2784-

Serie preferida para máxima velocidad y aceleración

Tienda online de cadenas energéticas
Cadenas de energía

Discuta su proyecto con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente