Cambiar idioma :

Para la carga y descarga eficiente de buques, se utilizan diversos tipos de grúas de gran tamaño de barco a costa, todas las cuales imponen altas exigencias en la función y confiabilidad de los sistemas de suministro de energía utilizados. El operador siempre debe poder confiar al 100% tanto en las cadenas de energía como en los cables, incluso bajo cargas pesadas, condiciones climáticas severas y corrosión agresiva. Con una amplia cartera de sistemas robustos de cadena energética, sensores inteligentes para monitoreo de condición o mantenimiento predictivo, ayudamos a nuestros clientes a lograr este objetivo.
Esté preparado para cualquier caso. Dependiendo de la situación de aplicación y tipo de grúa, se dispone de diversos tipos de instalación de un sistema de cadena energética. Además de la instalación habitual en la parte superior de la viga de la grúa, el accesorio lateral, por ejemplo, protege contra fuertes vientos cruzados, mientras que una instalación de la cadena electrónica debajo de la viga de la grúa lo protege lo más posible de la nieve, la lluvia y el hielo. Podemos proporcionarle la cadena energética adecuada y la opción de instalación para cada situación.
Brindar orientación para cables y cadenas de energía mientras los mantiene protegidos y seguros en viento y temperaturas fluctuantes. Esto minimiza el downtime
.

Entregar datos, energía, fluidos y aire de manera segura en un solo sistema de cadena energética. Para espacios compactos estrechos y movimiento rápido de carril.

Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al(800) 521-2747para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas