Sistemas de suministro de energía para talleres de pintura automotriz

E-chains® de baja abrasión y de disipación electrostática permanente

Aplicaciones del Cliente

Celda de reparación por daños de pintura en SEAT

Cojinete libre de mantenimiento para actuadores en líneas de pintura

Aris Linearis Aplicación automotriz

Administración confiable de cables en la niebla de pintura

triflex R en robots de pintura de Hutchinson

Productos adecuados para talleres de pintura

Tornillos de plomo de alta hélice dryspin®

Tornillos de plomo de alta hélice dryspin®

  • Diseño patentado
  • Mayor velocidad & vida útil
  • Los ensamblajes completos se pueden configurar según las especificaciones
E6.1 cadena electrónica

Sistema E6.1 e-chains®

  • Súper silencioso y extremadamente baja vibración
  • Principio de conector de baja abrasión (sin conexión de clavija/agujero)
  • Interior liso sin bordes que interfieran
chainflex CF9

Cables chainflex® con chaquetas de TPE

  • Resistente al refrigerante y flexible a bajas temperaturas
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos, silicona y PVC
triflex R Readychain

Mochilas Robot Triflex® R TRE

  • Parada de torsión incorporada
  • Radio de curvatura definido
  • Cavidad dividida para separación de cables
Cadena electrónica E4Q

Cadenas electrónicas del sistema E4Q®

  • Apertura y cierre sin herramientas
  • Fuerza de extracción de la barra transversal un 15% mayor
  • 10% menos de peso gracias a los huecos de material
e-chain autoglide 5

Guía de piso de cable de acero autoglide 5

  • El 50% del piso permanece libre, no se necesita un abrevadero
  • Energía, datos, aire y líquidos en un solo sistema
  • Tiempo de instalación 88% más corto en comparación con los abrevaderos de aluminio

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente