Cambiar idioma :
Mantenga los sistemas transportadores en movimiento con plásticos de movimiento livianos y resistentes a la corrosión construidos para líneas de empaque, sistemas intralogísticos, equipos de paletizado, líneas de llenado y automatización de manejo de materiales. Los componentes igus® ayudan a reducir el mantenimiento en áreas clave del transportador, desde rodillos transportadores xiros® y unidades de transferencia de bolas hasta guías lineales drylin®, tornillos de plomo dryspin®, cojinetes montados igubal® y forros deslizantes tribotape®.
Ya sea que necesite una transferencia suave del producto, un ajuste rápido del riel de guía, superficies deslizantes de baja fricción o soporte de rodamientos en entornos propensos al lavado, esta página reúne soluciones listas para transportadores para un movimiento más limpio sin grasa externa. Explore productos, herramientas, recursos e historias de aplicación reales para sistemas de movimiento y transferencia, soluciones de ajuste de formato y puntos de soporte de rodamientos en todos los diseños de transportadores modernos.
Mantenga los productos moviéndose suavemente a través de rodillos, puntos de transferencia, superficies deslizantes y sistemas transportadores aéreos con componentes de polímero autolubricantes construidos para bajo mantenimiento, resistencia a la corrosión y flujo de material confiable. Las áreas comunes de movimiento del transportador incluyen:

El experto en rodillos guía xiros® hace que sea más fácil reducir las opciones de rodillos transportadores para su aplicación, desde el transporte estándar de productos hasta puntos de transferencia personalizados y sistemas de rodillos guía. Utilice la herramienta para evaluar los requerimientos clave, incluyendo:
• Tamaño del rodillo
• Carga y velocidad
• Material del tubo •
Estilo de rodamiento •
Entorno del transportador
• Necesidades de movimiento del producto
Obtenga un punto de partida más rápido para seleccionar los rodillos xiros® construidos para un movimiento del transportador suave y sin grasa.

Acelere los cambios de transportadores y mantenga los productos alineados con guías lineales de funcionamiento en seco, actuadores, cajas de engranajes y sistemas de tornillo de plomo. Estos componentes ayudan a ajustar los rieles guía, carriles, sensores, topes y otros puntos del transportador sin grasa, lo que los convierte en un ajuste sólido para líneas de empaque, sistemas de manejo de productos y flujo de material automatizado.
Las áreas comunes de ajuste y guía incluyen:

Vea cómo la tecnología lineal drylin® soporta posicionamiento y ajuste de formato automatizado en una máquina de envasado de película modular. El sistema utiliza ejes lineales de husillo drylin® SHT para ajustar múltiples puntos de máquina para diferentes formatos de paquete sin sistemas lineales metálicos engrasados.
Los aspectos más destacados incluyen: posicionamiento del rollo de película, posicionamiento del punzón de orificios, ajuste de estación de llenado, ajuste de etiquetadora y movimiento lineal sin grasa.

Reemplace los componentes metálicos engrasados en los puntos de rodamiento del transportador, juntas de cadena, sistemas amortiguadores y áreas de desgaste con soluciones de polímero autolubricantes construidas para la suciedad, corrosión, humedad y operación continua. Estos componentes ayudan a soportar ejes, proteger conjuntos móviles y reducir el mantenimiento en transportadores y sistemas de manejo de materiales.
Las áreas comunes de soporte y protección incluyen:

Aprenda a seleccionar rodillos transportadores en función de la carga, el entorno, los objetivos de mantenimiento y el diseño general del sistema. Esta guía cubre factores clave como el perfil de carga, la operación sin grasa, la facilidad de mantenimiento, la eficiencia energética, la integración y las actualizaciones existentes del sistema.
Los aspectos destacados incluyen: selección del perfil de carga, reducción de lubricación externa, eficiencia energética, integración de rodillos personalizados, actualizaciones de transportadores existentes y diseño holístico del sistema transportador.

Los componentes del transportador son las piezas que ayudan a un sistema transportador a mover, guiar, apoyar y proteger los productos a medida que viajan a través de una línea. Los componentes comunes incluyen rodillos transportadores, unidades de transferencia de bolas, rieles guía, guías lineales, tornillos de plomo, cojinetes montados, cojinetes lisos y forros deslizantes.
Estas piezas se utilizan en sistemas transportadores de manejo de materiales, sistemas transportadores de empaque, líneas de alimentos y bebidas, sistemas de paletizado y automatización intralogística.
Los rodillos transportadores ayudan a que las cajas, botellas, paquetes, totes y otros productos se muevan suavemente a través de una línea transportadora. A menudo se utilizan en transportadores de rodillos, equipos de empaque, secciones de transferencia y sistemas de manejo de materiales donde se necesita un movimiento confiable del producto.
Al seleccionar rodillos transportadores, los factores comunes incluyen el peso del producto, la velocidad del transportador, el tamaño del rodillo, el material del tubo, el estilo del rodamiento y el entorno de aplicación.
Las unidades de transferencia de bolas ayudan a los productos a moverse en múltiples direcciones a través de una superficie plana. Se utilizan comúnmente en mesas de transferencia, áreas de clasificación, líneas de empaque y estaciones de trabajo donde los productos necesitan deslizarse, rotar o cambiar de dirección.
A diferencia de los rodillos transportadores estándar, que generalmente mueven los productos en una dirección, las unidades de transferencia de bolas xiros® admiten el movimiento multidireccional para paquetes, contenedores, productos de fondo plano y productos más pesados.
Los rodillos de cinta son rodillos de pequeño diámetro que se utilizan donde una cinta transportadora necesita un punto de transferencia estrecho. Ayudan a reducir la brecha entre las secciones del transportador para que los productos más pequeños puedan moverse de una cinta a otra más suavemente.
En los sistemas de empaque y manejo de materiales, los rodillos de banda iglide® pueden soportar entregas compactas de productos, puntos de deflexión de la correa y áreas de transferencia donde el espacio es limitado.
Los componentes del transportador sin grasa están diseñados para funcionar sin grasa añadida. Esto puede ayudar a reducir el mantenimiento, mantener el movimiento más limpio y evitar que la suciedad, el polvo o los residuos del producto se adhieran a las piezas lubricadas.
Las soluciones libres de grasa son especialmente útiles en sistemas transportadores de alimentos y bebidas, líneas de empaque, áreas propensas al lavado, entornos polvorientos, puntos de rodamiento difíciles de alcanzar y secciones transportadoras de alto mantenimiento.
El ajuste de formato significa cambiar las guías del transportador, carriles, sensores, paradas o posiciones de la máquina para que coincidan con diferentes tamaños de productos o formatos de paquete. Esto es común en las líneas de empaque que manejan múltiples tamaños de botellas, tamaños de caja, contenedores o tipos de productos.
Los componentes como las guías lineales drylin®, los tornillos de plomo dryspin® y las cajas de cambios drygear® Apiro pueden soportar el ajuste manual, en el volante, motorizado o automatizado del riel guía.
Los cojinetes transportadores ayudan a que los rodillos, ejes, ruedas guía y conjuntos móviles roten suavemente. Se utilizan en transportadores de rodillos, sistemas transportadores aéreos, líneas de embotellado, máquinas de envasado, y puntos de soporte de ejes.
Los rodamientos de bolas de plástico xiros® y los insertos de rodamientos igubal® pueden ofrecer una alternativa ligera y resistente a la corrosión a los rodamientos de metal, especialmente cuando la humedad, la suciedad o el mantenimiento regular son preocupaciones.
Los forros deslizantes tribotape® son forros delgados y de baja fricción utilizados en rieles guía, toldos, curvas, tiras de desgaste, paredes laterales y otros puntos de contacto del transportador. Ayudan a que los productos se deslicen más suavemente mientras protegen las superficies del desgaste.
Son útiles cuando un rodillo completo, cojinete o pieza mecanizada no es práctico, pero el transportador aún necesita una fricción reducida en un área de contacto con el producto.
Sí. Los sistemas de transportadores existentes a menudo se pueden mejorar reemplazando piezas de desgaste específicas en lugar de reconstruir la línea completa. Las actualizaciones comunes incluyen rodillos transportadores sin grasa, cojinetes de polímero autolubricantes, forros deslizantes de baja fricción, sistemas de ajuste de rieles guía y cojinetes montados igubal®.
Estas actualizaciones pueden ayudar a reducir el mantenimiento, mejorar la confiabilidad, extender la vida útil y resolver problemas en puntos transportadores desgastados o de difícil acceso.
Los sistemas transportadores de alimentos y bebidas a menudo necesitan componentes que puedan manejar la humedad, la limpieza, los residuos del producto y la operación continua. Las opciones comunes incluyen rodillos transportadores xiros®, rodamientos de bolas xiros®, rodillos de banda iglide®, forros tribotape®, guías lineales drylin®, tornillos de plomo dryspin® y cojinetes montados igubal®.
Estas piezas pueden soportar líneas de embotellado, sistemas de llenado, transportadores de empaque, ajuste del riel guía, puntos de transferencia de productos y áreas de soporte de rodamientos del transportador.
Los cojinetes transportadores ayudan a que los rodillos, ejes, ruedas guía y conjuntos móviles roten suavemente. Se utilizan en transportadores de rodillos, sistemas transportadores aéreos, líneas de embotellado, máquinas de envasado, y puntos de soporte de ejes.
Los rodamientos de bolas de plástico xiros® y los insertos de rodamientos igubal® pueden ofrecer una alternativa ligera y resistente a la corrosión a los rodamientos de metal, especialmente cuando la humedad, la suciedad o el mantenimiento regular son preocupaciones.
Las piezas transportadoras de polímero pueden ayudar a reducir el peso, la corrosión, el ruido y el mantenimiento en comparación con los componentes metálicos engrasados tradicionales. En los sistemas transportadores, a menudo se utilizan para rodillos, cojinetes, casquillos, revestimientos, tiras de desgaste, rieles guía y piezas de ajuste.
Los plásticos igus® motion autolubricantes son especialmente útiles en aplicaciones de envasado, intralogística, paletizado, alimentos y bebidas y manejo de materiales donde es importante un movimiento limpio y confiable.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas