igubal® - Rótulas y chumacerass pivotantes de plástico de alto rendimiento, autoalineables y libres de mantenimiento

Los productos igubal® son chumaceras autoalineables, hechos completamente de plástico

Con la gama igubal®, el diseñador dispone de un sistema completo de chumaceras articulados: cabezas articuladas, cabezas de horquilla, cojinetes articulados con soporte, chumaceras pivotantes y cojinetes de pedestal.

Las chumaceras y rótulas articuladas son fáciles de montar, se adaptan a todas las desviaciones angulares y, en muchos casos, pueden sustituir carcasas especiales.

Con igubal®, el usuario puede aprovechar todas las ventajas de los materiales de plástico de alto rendimiento Técnicamente pueden ser utilizados en seco; poseen excelentes propiedades de compensación de vibraciones. Son insensibles a la suciedad, pueden funcionar en líquidos e incluso en sustancias químicas y son absolutamente resistentes a la corrosión.

Las chumaceras de la gama igubal® son ligeros, ahorran espacio de montaje gracias a sus dimensiones y contribuyen a ahorrar dos veces costes: al momento de la compra y durante su funcionamiento ya que no hay costes de mantenimiento ni de montaje.

 
Ventajas de igubal®

Particularmente económico y libre de mantenimiento

Sin lubricante, insensible al polvo y a la suciedad

Libre de corrosión y aplicable en líquidos

Amortiguador de vibraciones

Poca holgura de los anillos interiores

Cabezas articuladas igubal®

Cabezas articuladas, articulaciones angulares, articulaciones angulares axiales y accesorios

Cabezas articuladas igubal®    

Cabezas de horquilla igubal®

con bulón rebatible de resorte y clips de seguridad

Cabezas de horquilla igubal®    

Cojinetes de pedestal igubal®

Series de medidas E/K en medidas métricas y en pulgadas

Cojinetes de pedestal igubal®    

Cojinetes articulados con soporte igubal®

con 2 y 4 perforaciones de fijación

Cojinetes articulados con soporte igubal®    

Cojinetes pivotantes igubal®

Serie de medidas E/K, articulación doble y productos especiales

Cojinetes pivotantes igubal®    

igubal® - Cojinetes axiales esféricos igubal®

Se compone de la base esférica y de la arandela esférica

igubal® - Cojinetes axiales esféricos igubal®    

Bolas esféricas igubal®

Series de medidas E/K en medidas métricas y en pulgadas

Bolas esféricas igubal®    

Cojinetes pivotantes igubal® Nuevos productos y ampliaciones del programa

igus® México S. de R.L. de C.V.
Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Tel: 728-284-3185
myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados