plástico vs acero

Cambie ahora: motion plastics® de igus® — ¡simplemente dura más!

  • calientes fuertes y flexibles
  • hasta 1,562 °F
  • Pesos de llenado de hasta 403.2 lb/ft
  • 90.000 tipos desde stock
  • 100% libre
  • de corrosión Calculado
  • en línea Probado en el laboratorio de pruebas más grande de nuestra industria

Plásticos pesados para una vida más larga®

Fuerte y resistente a las influencias externas

e-chain® E4-350

Para largas distancias

Cadenas de rodillos

Ángulos de rotación de 900° y más

MRM

Más seguridad

Separadores de bloqueo de abrazadera

Enhaguado y listo para conectarse

Readychains®

Certificado a 403 x DNV

40% más ligero

cable chainflex® CF430-D

Rápido y seguro

cable chainflex® CFBUS-052

Probado... probado... probado

Todo de una sola fuente

Menores costos de procesos en línea

Grúa de contenedores: Malasia

Igus Product

Vea cómo se está utilizando un sistema portacables igus® con un recorrido de 1,447 pies (441m) en dos grúas portacontenedores en una planta de energía de carbón en Malasia.

Portacables para Brickworks

Planta de energía de lignito

Igus Product

Los portacables de cadena de energía suministran un dispositivo giratorio dentro de esta planta de energía de lignito.

planta de tratamiento de aguas residuales flizz®

Igus Product

cables igus en aplicación de planta de tratamiento de aguas residuales

Portacables para la construcción de carreteras

Igus Product

Este vehículo pavimenta carreteras con concreto asfáltico. Un portacables de cadena de energía suministra betún a la parte delantera del vehículo y, como resultado, está expuesto a suciedad extrema.

Planta de incineración de residuos

Igus Product

Esta grúa en una planta de incineración de residuos está expuesta a una acumulación extrema de suciedad. Un portacables de cadena de energía de igus funciona sin problemas aquí independientemente.

Sistema portacables para grúa de descarga de barcos

Igus Product

Dos portacables de plástico de alta resistencia de igus® suministran el accionamiento de la grúa en este descargador de barcos.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente