Cambiar idioma :
Nuestra misión es el desarrollo constante de innovaciones en e-chains y cables. Esto le permite ahorrar costos y aumentar aún más la calidad de máquinas y sistemas al mismo tiempo, es decir " Tech up. Reducción de costos "
Este año, también nos gustaría introducir sistemas innovadores de suministro de energía, desde cadenas de energía hechas de material 100% reciclado y cadenas de energía para viajes extremadamente largos, tiempos de ejecución extremadamente dinámicos y altos hasta soluciones completas iSET - ingeniería sofisticada hecha fácil. ¡Conjuntos completos en solo 3 clics!

es el parámetro decisivo para las aplicaciones de la cadena energética en salas limpias. La cadena energética C6 establece el estándar. La abrasión es apenas medible. Este es el mejor resultado: no se puede medir la abrasión cuando se utiliza la nueva cadena energética de sala limpia C6, incluso bajo cargas elevadas
.

de guiado de cables de diseño compacto que se puede rellenar libremente. Los perfiles interconectables a través del diseño modular permiten acortar las cadenas según sea necesario. Los cables individuales se pueden reemplazar muy rápidamente sin tener que cambiar todo el suministro de energía. Nuevo estilo UL para sistemas completos de nuestra empresa. Estándar certificado con mangueras CFCLEAN y PU disponibles como readychain
.

Al equipar los nuevos componentes adicionales - espaciador y sensor ultrasónico - el e-skin® plano con cadena de soporte se puede implementar para longitudes más no soportadas, una instalación más compacta y un monitoreo más
inteligente.

. Reajuste, extienda la vida útil de la cadena de energía, reduzca la variedad de piezas de cojinetes y reduzca la potencia de accionamiento para mover la cadena electrónica
.

El nuevo rol e-chain® de servicio pesado cumple con todos los requisitos relevantes para las grúas contenedores de las generaciones siguientes y futuras. Paths más largos, mayor dinámica, ciclos de carga cortos, cero fallas.

La gama modular E4.1 ahora se ha ampliado con nuevos eslabones rol e-chain y planchas deslizantes. Estos componentes permiten un sistema de suministro de energía tecnológico y económicamente personalizado para cada aplicación, desde recorridos de 12m hasta 500m.
para entornos extremadamente abrasivos

Ahora puede ahorrar tiempo y dinero con nuestro conjunto completo de cadena de energía. No es necesario pasar mucho tiempo buscando la serie de cadena de energía adecuada y accesorios relevantes. Podemos ensamblar el conjunto completo de la cadena de energía.

El perfil deslizante AG5.rail para el autoglide 5 reemplaza los eslabones de cadena que no se mueven entre el extremo fijo y el centro de desplazamiento. El paso más grande del AG5.RAIL, el diseño delgado y los convenientes conectores enchufables ahorran en la compra, así como en transporte/manejo
e instalación.

Concepto de barra transversal extensor modular con mecanismo de apertura E4Q: adaptar la cadena de energía individualmente al diámetro de la manguera. Instale fácilmente sin herramientas y reemplace las mangueras según sea necesario. Ahorre tiempo de montaje: montaje sencillo, rápido y sin herramientas. Si se requiere una reparación, la manguera se reemplaza rápidamente abriendo la barra transversal en la barra transversal del extensor
.

Las nuevas e-chains E4Q se pueden abrir rápidamente y sin herramientas. Después de que se haya liberado el travesaño, el estante se puede desbloquear mediante el control deslizante y luego simplemente
extraerse.

En dos nuevos tamaños y variantes: cadena energética con 112mm y tubo de energía con 108mm de altura interior. Para una máxima estabilidad con alto peso de llenado, ideal para maquinaria de construcción y plataformas elevadoras.
No hay tornillos, remaches o pernos que puedan aflojarse bajo vibración
.

El nuevo e-loop específicamente para aplicaciones de accionamiento superior es un diseño de cuatro piezas. Fácil llenado a través de una abertura lateral. Fácil mantenimiento y larga vida útil. Resistente a los golpes y a prueba de roturas.

Accesorios: Fijación de cepillo para limpiar el cable antes de enrollarlo hacia arriba y rodillo guía para sacar " a la vuelta de la esquina ". e-spool flex mini 2.0 para una guía ininterrumpida de cables en los espacios más estrechos. Duplica la longitud de extensión del e-spool flex mini 2.0 en comparación con el producto de la competencia
.

El
e-carrete es el tambor de cable alternativo sin anillo deslizante. Se puede utilizar para guiar de manera segura los cables en los espacios más estrechos. El e-spool ahora viene certificado para accionamiento de escenario y teatro según DIN EN 17206 y principio DGUV 315-390 y
con varios sistemas de monitoreo de sensores.

Estandarización, suministro de energía modular como sistema completo con cadena electrónica, soportes de montaje, separación interior, caja guía, placa de soporte y preparación para alivio de tensión individual. Peso reducido en 30% y precio reducido en 20%.

Sistemas de guiado compactos y rentables en espacios mínimos de instalación. Orientación segura de la cadena energética en alta dinámica. Transmisión segura de datos por cable en lugar de una costosa transmisión óptica de datos.

Hasta ahora, colgar cables en grúas giratorias a menudo ha supuesto un alto riesgo. Podrían enredarse y arrancar. guidelok GLO.S está montado de forma compacta en la viga de la grúa y aumenta la seguridad durante la operación
.

confinado

instalar orientado a la cadena electrónica


Los últimos productos y mejoras de productos del campo de la robótica. Ejemplo: instalación que ahorra espacio con una longitud de retracción de hasta 36% con el triflex® R TRX telescópico
y más.
tamaño 30
Puede obtener modelos 3D interactivos de los sistemas de cadena energética, que proporcionan una representación efectiva y conocimientos convincentes sobre el interior de los productos.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas