Cambiar idioma :

igus® dura más tiempo en tierra & calor
Un factor importante en el trabajo de la chapa es la precisión junto con un diseño robusto.
Por ejemplo: posicionamiento
preciso en el procesamiento de chapa metálica, sistema de cadena electrónica resistente y cerrado® para protección de cables y diseños de enganchamiento para rodamientos en estampaduras de chapa metálica.
El igus® e-chain system® y los cojinetes lisos están hechos de polímeros tribooptimizados de alto rendimiento y tienen una larga vida útil: aumentan la durabilidad de sus máquinas y reducen los
costos.
Estaremos encantados de ayudarle con nuestras soluciones para el trabajo de chapa.

iglide® J Cojinete liso
Bajo desgaste contra muchos materiales del eje, bajos coeficientes de fricción en funcionamiento en seco, amortiguación de vibraciones, autolubricante

anillo de rodadura compacto iglide® PRT PRT
Instalación sencilla, autolubricante, alta rigidez

Cojinete esférico tipo clip igubal® ECLM ECLM
Instalación muy sencilla mediante el recorte en chapa metálica, sin necesidad de fijación axial adicional, ahorro de espacio

Cojinete plano autolubricante y libre de sonajeros en chapa metálica para por ejemplo máquinas automáticas y carcasas de máquinas. Hecho de materiales poliméricos elásticos como, por ejemplo, iglide® M250
Montaje simple
Libre de mantenimiento
Alta vida útil
Adecuado para E-Coat
Soluciones para planchas
holgura manual ajustable mediante la función " turn-to-fit ", 100% autolubricante, baja altura de instalación
Guía lineal drylin® W con holgura de rodamiento ajustable
módulo de tornillo de plomo drylin® HTS para ajustes de formato
Robusta, preciso, resistente a la suciedad, autolubricante

Drylin® R Sin mantenimiento
Repelente de
autolubricante y libre de mantenimiento
Hasta 482 °F
Dimensiones idénticas a los rodamientos de bolas
Posibilidad de sustitución rápida del revestimiento

drylin® T Heavy Duty
Esta serie se utiliza para las condiciones más extremas como suciedad, residuos adhesivos, astillas, barro, etc. Los elementos deslizantes poliméricos hechos de iglide® J se fijan en la tapa y por lo tanto son permanentes. Este sistema es compatible con muchos sistemas de rodamientos de bolas de recirculación comerciales estándar y está disponible en los siguientes tamaños: 20,
25 y 30.
drylin® T de servicio pesado
Sistema E6 sin

sistemas E4-1
La solución universal - estabilidad lateral ideal, alta fuerza de cizallamiento en viajes largos, para
grandes longitudes sin soporte
Portacables E4-1
Sistema P4
Para grandes plantas o grúas interiores el sistema P4 es la solución perfecta para suministrar energía y datos en viajes largos
.
Nuevo: 3 alturas interiores: 42, 56 y 80 mm
Nuevo: Material de rodillos resistente al desgaste Tribo optimizado
Grandes superficies de rodadura
y deslizamiento
Sistema P4
igumid HT
El material para tubos de energía que repelen las astillas calientes
hasta 1,562°F
Repelente de astillado hasta 1,562° F*Estudio del WZL (laboratorio de máquinas herramienta) y operaciones comerciales de la RWTH Aquisgrán: " Pruebas de vibración en cadenas de suministro de energía "
Más productos

Triflex® R

Sistema E2/000
Abrible en radios interiores y exteriores
Disponible en 21 - 45 mm altura interior
Para altas velocidades y pesos medios
También
como versión E-Tube disponible ex stock
E2/000
Micro flizz®Viajes
largos también con pequeñas E-Chains®. El suministro de energía Microflizz® es un sistema compacto y rentable, para un suministro seguro de energía, datos y aire
.
Información general Micro flizz®
readychains®
Con readychains®, igus® puede hacer el trabajo por usted, suministrando sistemas plug and play completamente equipados
directamente a su máquina.
700 sistemas por semana en 10 fábricas readychain® en todo el mundo
Sistemas aprovechados en un plazo de 3 a
10 días

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas