Soluciones para la producción de acero

Actualidad para la producción de acero

Descripción general de AX e-chains®

Igus Product

La e-chain® para aplicaciones de polvo fino

Garantía de 4 años verificada por UL

... 400 x nuevo.

Igus Product

extensión readycable®

Productos

Portacables E4.1

Igus Product

El sistema E4.1 combina todos los beneficios de sus tres predecesores en la gama E4.

E2/000

E4/4 - descripción general

Igus Product

Los portacables del sistema E4/4 son ideales para viajes largos y aplicaciones de montaje lateral.

Descripción general de rol e-chain®

Igus Product

Rodar en lugar de deslizarse: e-chain® para viajes muy largos

Repelente a las astilladas hasta 1,562° F

Igus Product

Tubos de energía que repelen los chips calientes hasta 1,562°F

Guidelok vertical, ahorro de espacio

Igus Product

guidelok slimline " P ": Guía vertical segura de e-chains® para sistemas de almacenamiento y recuperación rápidos.

Trevaderos de guía

Igus Product

Los abrevaderos de guía se utilizan en viajes largos según el tipo de cadena de 5 a 12 m. Apoyan el funcionamiento suave de baja fricción de igus® e-chain® y E-Tubes.

Descripción general de los materiales iglide®

Ejemplos de aplicación

Horno para la industria siderúrgica

Igus Product

Los portacables se utilizan en un horno de gas que alcanza altas temperaturas de hasta 1,000 grados centígrados.

Horno de Coca Cola

Grúa en casa de fundición

Estación de carga para metales crudos/chatarra metálica

Igus Product

Solución casi libre de mantenimiento en una estación de descarga para metal crudo/chatarra metálica, gracias al sistema de suministro de energía con productos plásticos de igus®.

Grúas interiores y exteriores

Igus Product

Las grúas interiores trabajan a temperaturas muy altas, mientras que las grúas exteriores soportan el clima costero severo.

Unidades de Almacenamiento y Recuperación para Almacenes de Bahía Alta

Igus Product

Las cadenas energéticas igus® se utilizan en las unidades de almacenamiento y recuperación de los sistemas viastore de la empresa en Stuttgart debido a su confiabilidad operativa, aún más reducción de ruido y menores costos de material.

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente