Imagen de banner de rodamiento autoalineable igubal

Los rodamientos autoalineables de igus® reducen los costos en un 40% & Peso en un 80%

Plásticos autolubricantes, resistentes a la corrosión & libres de mantenimiento para equipos industriales

  • 100% autolubricante y libre de
  • mantenimiento Extremadamente rentable y ligero Resistente
  • a la suciedad y al polvo, amortiguación de vibraciones
  • Resistente a la corrosión, se puede usar en líquidos
  • Anillos internos establecidos en carcasas con muy poco espacio
  • libre Resistente a temperaturas de hasta 392°F
  • 24-48 horas entrega, sin cantidad mínima de pedido
  • Cintas transportadoras para alimentos & industria de bebidas, es decir, embotellado Áreas
  • de servicio pesado - procesamiento de madera, hidráulica, vidrio
  • Agricultura e industria láctea

Comprar rodamientos autoalineables igubal®:

extremos de la varilla

extremos de la varilla

Rodamientos de brida de dos y cuatro pernos

Rodamientos de brida de perno
  • Fácil instalación
  • Alta rigidez y durabilidad, muy ligero

Bloques de almohada

Cojinete de bloque de almohada
  • Opciones de carcasa dividida para una fácil instalación y extracción
  • Opciones de diámetro de eje grande
  • Carcasa metálica con insertos esféricos JEM Operación

Rodamientos de inserción moldeados por inyección

Rodamientos de inserción JEM autoalineables

FAQ: Preguntas frecuentes


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente