Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Especificaciones generales | Unidad | iglidur® J | iglidur® X | iglidur® J200 | Método de ensayo |
Densidad | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
Color | amarillo | negro | Gris oscuro | ||
Máx. absorción de humedad a 23 °C y 50 % de humedad relativa | % peso | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Absorción máxima de humedad absoluta | % peso | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
Coeficiente de fricción, deslizamiento dinámico contra acero | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
Valor pv máx. (en seco) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
Propiedades mecánicas | |||||
Módulo de elasticidad | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20 °C | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 60 | 100 | 43 | |
Máx. presión superficial recomendada (20 °C) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
Dureza superficial Shore-D | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas | |||||
Máx. temperatura de larga duración de la aplicación | °C | +90 | +250 | +90 | |
Máx. temperatura puntual de la aplicación | °C | +120 | +315 | +120 | |
Temperatura mín. de aplicación | °C | -50 | -100 | -50 | |
Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
Propiedades eléctricas | |||||
Resistencia específica de volumen | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
Resistencia superficial | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
Especificaciones generales | Unidad | iglidur® E7 | iglidur® A180 | Método de ensayo |
Densidad | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
Color | Gris oscuro | Blanco | ||
Máx. absorción de humedad a 23 °C y 50 % de humedad relativa | % peso | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
Absorción máxima de humedad absoluta | % peso | 0,1 | 1,3 | |
Coeficiente de fricción, deslizamiento dinámico contra acero | µ | 0,05–0,23 | ||
Valor pv máx. (en seco) | MPa x m/s | 0,31 | ||
Propiedades mecánicas | ||||
Módulo de elasticidad | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
Resistencia a la flexión a 20 °C | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
Resistencia a la compresión | MPa | 78 | ||
Máx. presión superficial recomendada (20 °C) | MPa | 18 | 28 | |
Dureza superficial Shore-D | 61 | 76 | DIN 53505 | |
Propiedades físicas y térmicas | ||||
Máx. temperatura de larga duración de la aplicación | °C | +70 | +90 | |
Máx. temperatura puntual de la aplicación | °C | +90 | +110 | |
Temperatura mín. de aplicación | °C | -50 | -50 | |
Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
Propiedades eléctricas | ||||
Resistencia específica de volumen | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
Resistencia superficial | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |