Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carro con ajuste de holgura manual
Ausencia de lubricación y mantenimiento
Resistente a la corrosión
Raíl de aluminio anodizado duro
El sistema se suministra con el patrón de agujeros estándar: C5 = C6
Cojinete sin holgura
2Cojinete con holgura en el eje Y
3Cojinete con holgura en el eje Z
Seleccione el tamaño de instalación del carro.
a [inch]: |
|
Nº de art. | Peso | L máx. | a -0,2 | C4 | C5 mín. | C5 máx. | C6 mín. | C6 máx. | h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Precio/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
TS-01-15S | 0.403 | 2000 | 78.86 USD | |||||||||||||||
TS-01-20S | 0.672 | 4000 | 83.41 USD | |||||||||||||||
TS-01-25S | 0.874 | 4000 | 101.27 USD | |||||||||||||||
TS-01-30S | 1.277 | 4000 | 124.79 USD | |||||||||||||||
TS-01-15 | 0.403 | 4000 | 0.59 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 0.61 | 0.39 | M4 | 0.87 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 84.27 USD | |
TS-01-20 | 0.672 | 4000 | 0.79 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 0.75 | 0.48 | M5 | 1.22 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 88.40 USD | |
TS-11-20 | 0.336 | 4000 | 0.79 | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | 0.75 | 0.48 | M5 | 1.22 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 88.40 USD | |
TS-01-25 | 0.874 | 4000 | 0.91 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 0.85 | 0.54 | M6 | 1.34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 106.40 USD | |
TS-01-30 | 1.277 | 4000 | 1.1 | 80 | 20 | 59.5 | 20 | 59.5 | 1.02 | 0.62 | M8 | 1.57 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 129.87 USD |
*Para tornillo DIN 912
Para rieles no perforados, ingrese "No perforado" en el comentario.
Para rieles anodizados claros, ingrese "CA" en el comentario.
H5: |
|
Nº de art. | Peso | H ±0,35 | A | C | A1 ±0,35 | A2 | C1 | C2 | C3 | H1 ±0,35 | H5 | K2** | Par de apriete máx. | K3* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | |||||
TW-01-15 | 0.074 | 0.94 | 1.85 | 2.91 | 16 | 1.5 | 1.97 | 30 | 9 | 0.16 | 16 | M5 | 1.11 | M4 | 45.33 USD | |
TW-01-15-LLY | 0.074 | 0.94 | 1.85 | 2.91 | 16 | 1.5 | 1.97 | 30 | 9 | 0.16 | 16 | M5 | 1.11 | M4 | 45.33 USD | |
TW-01-15-LLZ | 0.074 | 0.94 | 1.85 | 2.91 | 16 | 1.5 | 1.97 | 30 | 9 | 0.16 | 16 | M5 | 1.11 | M4 | 45.33 USD | |
TW-01-20 | 0.128 | 1.18 | 2.48 | 3.43 | 21.5 | 2.09 | 2.4 | 40 | 10 | 0.2 | 19.8 | M6 | 1.85 | M5 | 50.14 USD | |
TW-01-20-LLY | 0.128 | 1.18 | 2.48 | 3.43 | 21.5 | 2.09 | 2.4 | 40 | 10 | 0.2 | 19.8 | M6 | 1.85 | M5 | 50.14 USD | |
TW-01-20-LLZ | 0.128 | 1.18 | 2.48 | 3.43 | 21.5 | 2.09 | 2.4 | 40 | 10 | 0.2 | 19.8 | M6 | 1.85 | M5 | 50.14 USD | |
TW-01-25 | 0.195 | 1.42 | 2.76 | 3.78 | 23.5 | 2.24 | 2.68 | 45 | 11 | 0.2 | 24.8 | M8 | 4.43 | M6 | 58.70 USD | |
TW-01-25-LLY | 0.195 | 1.42 | 2.76 | 3.78 | 23.5 | 2.24 | 2.68 | 45 | 11 | 0.2 | 24.8 | M8 | 4.43 | M6 | 58.70 USD | |
TW-01-25-LLZ | 0.195 | 1.42 | 2.76 | 3.78 | 23.5 | 2.24 | 2.68 | 45 | 11 | 0.2 | 24.8 | M8 | 4.43 | M6 | 58.70 USD | |
TW-01-30 | 0.336 | 1.65 | 3.54 | 4.29 | 31 | 2.83 | 3.11 | 52 | 12 | 0.26 | 27 | M10 | 11.07 | M8 | 71.69 USD | |
TW-01-30-LLY | 0.336 | 1.65 | 3.54 | 4.29 | 31 | 2.83 | 3.11 | 52 | 12 | 0.26 | 27 | M10 | 11.07 | M8 | 71.69 USD | |
TW-01-30-LLZ | 0.336 | 1.65 | 3.54 | 4.29 | 31 | 2.83 | 3.11 | 52 | 12 | 0.26 | 27 | M10 | 11.07 | M8 | 71.69 USD |
* Para tornillo DIN 912
** Rosca
LLy para un carro con cojinete con función flotante en el eje y
LLz para un carro con cojinete con función flotante en el eje z