Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carros lineales para las condiciones más adversas (suciedad, restos de adhesivos, virutas, barro, etc.)
Los elementos deslizantes de plástico fabricados en iglidur® J están fijos en la tapa y, por tanto, no se desmontan.
Los tamaños de montaje son los mismos que en la serie TW-01 y la mayoría de sistemas de guiado de bolas comerciales estándar. Aplicable en raíles de guiado del tipo TS-01-XX
Cojinete sin holgura
2Cojinete con holgura en el eje Y
3Cojinete con holgura en el eje Z
Seleccione el tamaño de instalación del carro.
a [inch]: |
|
Nº de art. | Peso | L máx. | a -0,2 | C4 | C5 mín. | C5 máx. | C6 mín. | C6 máx. | h | h1 | K1* | b | ly | lz | Wby | Wbz | Precio/m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | ||||||
TS-01-15S | 0.403 | 2000 | 78.86 USD | |||||||||||||||
TS-01-20S | 0.672 | 4000 | 83.41 USD | |||||||||||||||
TS-01-25S | 0.874 | 4000 | 101.27 USD | |||||||||||||||
TS-01-30S | 1.277 | 4000 | 124.79 USD | |||||||||||||||
TS-01-15 | 0.403 | 4000 | 0.59 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 0.61 | 0.39 | M4 | 0.87 | 6440 | 4290 | 585 | 488 | 84.27 USD | |
TS-01-20 | 0.672 | 4000 | 0.79 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 0.75 | 0.48 | M5 | 1.22 | 22570 | 11520 | 1456 | 1067 | 88.40 USD | |
TS-11-20 | 0.336 | 4000 | 0.79 | 120 | 20 | 79.5 | 20 | 79.5 | 0.75 | 0.48 | M5 | 1.22 | 12140 | 6360 | 780 | 620 | 88.40 USD | |
TS-01-25 | 0.874 | 4000 | 0.91 | 60 | 20 | 49.5 | 20 | 49.5 | 0.85 | 0.54 | M6 | 1.34 | 34700 | 19300 | 2041 | 1608 | 106.40 USD | |
TS-01-30 | 1.277 | 4000 | 1.1 | 80 | 20 | 59.5 | 20 | 59.5 | 1.02 | 0.62 | M8 | 1.57 | 70040 | 40780 | 3502 | 2832 | 129.87 USD |
*Para tornillo DIN 912
Para rieles no perforados, ingrese "No perforado" en el comentario.
Para rieles anodizados claros, ingrese "CA" en el comentario.
H5: |
|
Nº de art. | Peso | H ±0,35 | H5 | A | C | A2 | C2 | H1 ±0,35 | K2 | K3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TW-02-20 | 0.128 | 1.18 | 19.8 | 2.48 | 2.76 | 2.09 | 40 | 0.2 | M6 | M5 | 59.03 USD | |
TW-02-20-LLY | 0.128 | 1.18 | 19.8 | 2.48 | 2.76 | 2.09 | 40 | 0.2 | M6 | M5 | 59.03 USD | |
TW-02-20-LLZ | 0.128 | 1.18 | 19.8 | 2.48 | 2.76 | 2.09 | 40 | 0.2 | M6 | M5 | 59.03 USD | |
TW-02-25 | 0.195 | 1.42 | 24.8 | 2.76 | 3.03 | 2.24 | 45 | 0.2 | M8 | M6 | 77.80 USD | |
TW-12-20 | 1.18 | 19.8 | 2.48 | 2.83 | 2.09 | 40 | 0.2 | M6 | M5 | 68.45 USD | ||
TW-02-25-LLY | 0.195 | 1.42 | 24.8 | 2.76 | 3.03 | 2.24 | 45 | 0.2 | M8 | M6 | 77.80 USD | |
TW-02-25-LLZ | 0.195 | 1.42 | 24.8 | 2.76 | 3.03 | 2.24 | 45 | 0.2 | M8 | M6 | 77.80 USD | |
TW-02-30 | 0.336 | 1.65 | 27 | 3.54 | 3.62 | 2.83 | 52 | 0.26 | M10 | M8 | 81.47 USD | |
TW-02-30-LLY | 0.336 | 1.65 | 27 | 3.54 | 3.62 | 2.83 | 52 | 0.26 | M10 | M8 | 81.47 USD | |
TW-02-30-LLZ | 0.336 | 1.65 | 27 | 3.54 | 3.62 | 2.83 | 52 | 0.26 | M10 | M8 | 81.47 USD |
LLy para un carro con cojinete con función flotante en el eje Y
LLz para un carro con cojinete con función flotante en el eje Z