Cadenas electrónicas libres de mantenimiento para grúas ASC

Máxima disponibilidad y confiabilidad para grúas ASC

Ventajas de e-chains® para grúas ASC Apto para

  • cables debido a contornos lisos
  • Muchas opciones en términos de movimiento y longitud
  • Confiable incluso en condiciones ambientales adversas
  • Vida útil predecible con hasta 4 años de
  • garantía Bajo mantenimiento, fácil de instalar
  • Gran catálogo de artículos estándar
Grúas apilantes automatizadas (ASC)

Soluciones confiables para grúas ASC

Cadenas de energía de rodillos

Cadenas energéticas de rodillos de alta resistencia Cadenas

  • de energía de acero inoxidable con rodillos
  • Largos recorridos de hasta 800 m
  • 10
Trevaderos de guía

Cucharas de guía

  • Disponibles en acero inoxidable o aluminio para resistencia al agua de mar según EN6060
extremo móvil flotante

Final móvil flotante El extremo

  • móvil flotante para compensación paralela
  • Pequeño, ligero y de bajo costo iSense EC.P El funcionamiento sin fuerza del conducto guía iSense EC.P
  • prolonga la vida útil
cadena de transmisión

¡Nuevo!

  • Primera guía de cable accionado para la próxima generación de grúas ASC
  • Gracias a la transmisión propia, apenas hay tensión debido a las fuerzas de empujado/tracción
  • Mayor aceleración & velocidad posible debido a la menor masa

herramienta de configuración

Comparación de sistemas: sistemas e-chain en lugar de festooning

microflizz vs barras de bus

Comparación de sistemas: sistemas e-chain en lugar de sistemas de barras de bus

Ejemplos de aplicaciones exitosas en la industria de grúas portuarias

Cadena de energía de rodillos en operación continua en el Puerto de Rotterdam

Grúa STS

Grúa de contenedores Hamburgo Puerto

Grúa STS

Grúa de carga de contenedores

Grúa de carga de contenedores

Grúa puente

Grúa puente

STS grúa Amberes

STS grúa Amberes

Grúa de descarga de buques

Grúa de descarga de buques

Cadena de energía del rodillo en grúa STS

Cadena de energía de rodillos en grúa STS

Más información sobre tecnología de grúas

Cables flexibles chainflex® en tecnología escénica

10 consejos para la industria de grúas

Folleto de la industria de grúas

Folleto de la industria de grúas

Servicio naranja

Servicios de Ingeniería

Comuníquese con un experto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente