Cambiar idioma :
Las grúas aéreas de doble viga son tipos de grúas particularmente flexibles que aseguran el levantamiento y transporte de cargas elevadas, especialmente en almacenes o naves de producción. Debido a la amplia gama de aplicaciones de los sistemas, se requiere una solución de suministro de energía a medida dependiendo de la aplicación. Nuestras cadenas de energía, canales guía y cables también están diseñados para una rápida adaptación, movimiento silencioso y los radios de flexión más pequeños
.
White Paper:
Tecnologías* futuras
: cadenas de energía de rodillos

Infografía del sistema de festón de cables:
de festones de cables han sido un elemento básico en las operaciones de grúas durante muchos años, pero a medida que han crecido las demandas de instalación más rápida, mayor flexibilidad y tecnología mejorada, los inconvenientes de los sistemas de festón de cable se han hecho
evidentes.

Ver todas las aplicaciones exitosas en la industria de grúas
Las
grúas de viga única tienen una viga puente, lo que las hace rentables, más livianas y más sencillas de instalar y mantener. Las grúas de doble viga, con dos vigas de puente, ofrecen mayores capacidades de carga, mayor altura de gancho y la capacidad de incorporar más características como pasarelas y cabras. Son adecuados para aplicaciones de servicio pesado y entornos que requieren mayor elevación y
tramos más largos
Elija una grúa de una sola viga si necesita una solución rentable para cargas ligeras a moderadas, tiene un espacio vertical limitado y requiere una grúa que sea más fácil de instalar y mantener. Son adecuados para talleres, almacenes e instalaciones de fabricación más pequeñas
Opte por una grúa de doble viga cuando necesite levantar cargas pesadas, requiera una mayor altura de gancho o necesite incorporar características adicionales como pasarelas. Son ideales para aplicaciones de servicio pesado como minería, producción de acero y grandes
plantas de fabricación
Las grúas de doble vigas son más caras debido a los mayores costos de material e instalación, pero ofrecen un mejor rendimiento para aplicaciones de servicio pesado. Las grúas de una sola vigas son rentables para cargas más ligeras y un mantenimiento más sencillo, lo que las hace ideales para operaciones
más pequeñas

Brindar orientación para cables y cadenas de energía mientras los mantiene protegidos y seguros en el viento y las temperaturas fluctuantes, minimizando
el downtime.

Entregar datos, energía, fluidos y aire de manera segura en un solo sistema de cadena energética. Para espacios compactos estrechos y movimiento rápido de carril.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas