Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
parámetros | CFX | Peines de fijación | ||
---|---|---|---|---|
Abrazaderas | atornilladas, enclipables | |||
Estándar recomendado | E4, E6, para todo | easy chain®, E2/000, | ||
para las cadenas siguientes: | KMA* con perfil C | Tubos portacables E2, E4, E6 | ||
*Terminales de plástico/metal | ||||
Cuándo utilizar el sistema de alivio de tensión igus®: | El estándar para altas aceleraciones , cargas y aplicaciones exigentes. Para muchos cables, un cable de gran diámetro Ø o cables superpuestos. Para largos recorridos, grúas, offshore, máquinas herramienta, altas velocidades y tubos hidráulicos. Cuando la modularidad es necesaria. | El estándar para numerosas aplicaciones con aceleraciones medianas. En aplicaciones autosoportadas, deslizantes, colgantes y verticales invertidas en máquinas generales y máquinas herramienta. Para los cables paralelos. También puede utilizarse por sí solo, por ejemplo, para armarios eléctricos | ||
Cuándo no utilizarlo: | Sin limitaciones | Para cables grandes | ||
Diámetros de los cables | ||||
Caraterísticas | ||||
Índice de tiempo de montaje | + | + | ||
Fuerza de tracción determinable | + + | – | ||
Índice de precios | 2 1/2 | 1 | ||
Modularidad | sí | sí | ||
Dinámicas | altas y muy altas | altas | ||
Cálculo de la fuerza de tracción 1) en N con cables chainflex® | bridas para cables | |||
Cables en diversas circunstancias | simples | dobles | ||
en seco, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
en seco, PVC | 891 | 455 | 601 | |
en seco, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
agua 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
agua 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
agua 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
aceite 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
aceite 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
aceite 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
parámetro S | Abrazaderas para perfiles C | Base insertable con brida tipo lazo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
o fijación por enclipado |  Separadores de alivio de tensión | |||||
estándar recomendado | E4, E6, para todo | para todos los KMA* con | ||||
para las siguientes cadenas portacables: | KMA* con perfil C | perfiles C, raíles superiores | ||||
*terminales de montaje plástico-metal | *terminales de montaje plástico-metal | |||||
¿Cuándo usar este sistema de alivio de tensión igus®? | Sistema de alivio de tensión. Ahorre espacio y dinero. Idóneo para aplicaciones con aceleraciones medias. Para cables situados unos sobre otros o cables con el mismo diámetro. | Sistema de alivio de tensión rápido y económico para aplicaciones con requisitos de espacio y aceleraciones medias. Del mismo modo, también puede utilizarse como una pieza individual para un tendido rígido como, por ejemplo, en los armarios eléctricos. | ||||
¿Cuándo no usarlo? | Con altas | Con altas | ||||
capacidades de estrés | capacidades de estrés | |||||
Propiedades | ||||||
índice de tiempos de instalación | + – | + – | ||||
resistencia a la tracción definible | + – | – | ||||
índice de precios | 2 | 1 | ||||
Modular | sí | sí | ||||
Dinámicas | medium | altas | ||||
Cálculo de la resistencia a la tracción 1) en N con chainflex® | ||||||
Cables bajo diferentes condiciones | ||||||
seco, PUR | 66 | 356 | ||||
seco, PVC | 72 | 395 | ||||
seco, TPE | 103 | 286 | ||||
agua 2), PUR | 51 | 255 | ||||
agua 2), PVC | 55 | 312 | ||||
agua 2), TPE | 86 | 170 | ||||
aceite 3), PUR | 45 | 95 | ||||
aceite 3), PVC | 59 | 402 | ||||
aceite 3), TPE | 63 | 87 | ||||
parámetros | alivio de tensión - | alivio de tensión CFB- | |||
---|---|---|---|---|---|
separadores | sistema de conexión | ||||
estándar recomendado | E2/000, tubos E2, | E4, E6, para todo | |||
para las siguientes cadenas portacables: | E6, T3 | KMA* con perfil C | |||
*Plástico-Metal terminal de montaje S | |||||
¿Cuándo usar este sistema de alivio de tensión igus®? | Combinación de separador y alivio de tensión, ideal para espacios limitados. Para aplicaciones con aceleraciones medias Para Ø de cable más pequeños Ideal para tubos portacables. para máquina herramienta y automatización. | Sistema de alivio de tensión modular. Ahorre espacio. para grandes cantidades de cable en espacios limitados. Para aplicaciones con aceleraciones y cargas elevadas, por ejemplo, en máquina herramienta. | |||
¿Cuándo no usarlo? | Con altas | Sin restricciones | |||
capacidades de estrés | |||||
Propiedades | |||||
índice de tiempos de instalación | + | + – | |||
resistencia a la tracción definible | – | + | |||
índice de precios | 1 1/2 | 3 | |||
Modular | sí | sí (diseño especial) | |||
Dinámicas | altas | de altas a muy altas | |||
Cálculo de la resistencia a la tracción 1) en N con chainflex® | brida tipo lazo para cables | ||||
Cables bajo diferentes condiciones | Fácil | doble | |||
seco, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
seco, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
seco, TPE | 64 | 82 | 285 | ||
agua 2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
agua 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
agua 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
aceite 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
aceite 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
aceite 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h