Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Las cadenas portacables easy chain® están disponibles en dos versiones. En la versión «E», la instalación del cable se realiza desde el exterior, mientras que en la versión «Z» se hace desde el interior. La razón principal para elegir las cadenas easy chain® es el ahorro de tiempo en el llenado de los cables. El material utilizado, igumid NB, presenta más oportunidades de aplicación gracias a su flexibilidad, clasificación UL94-V2 y excelentes cualidades para salas blancas. Su diseño en una única pieza hace de las easy chain® una solución muy económica. Debido a una menor rigidez del material, este tipo de cadenas no son adecuadas para aplicaciones con cargas extremadamente altas.
Ventajas:
Altura interior hi: 5 mm
Anchuras interiores Bi: 5 - 10 mm
Radios de curvatura R: 10 - 28 mm
Paso: 10 mm
Altura interior hi: 7 mm
Anchura interior Bi: 7 mm
Radios de curvatura R: 15 - 48 mm
Paso: 16.7 mm
Altura interior hi: 9,4 mm
Anchuras interiores Bi: 10 - 16 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 mm
Altura interior t hi: 9,4 mm
Anchuras interiores Bi: 7+7 mm | 9+9 mm
Radio de curvaturaR: 18 - 38 mm
Paso: 13 mm
Altura interior hi: 9,4 mm
Altura interior Bi: 9+9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 m
Altura interior hi: 10,7 mm
Anchuras interiores Bi: 10 - 20 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 20 mm
Altura interior hi: 11,3 mm
Altura interior Bi: 16 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 15 m
Altura interior hi: 11,3 mm
Altura interior Bi: 9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 15 m
Altura interior hi: 11,3 mm
Altura interior Bi: 9+9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 15 m
Altura interior hi: 11,3 mm
Altura interior Bi: 9+9+9+9 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 15 m
Altura interior hi: 14,6 mm
Anchuras interiores Bi: 10 - 50 mm
Radios de curvatura R: 28 - 48 mm
Paso: 20 mm
Altura interior hi: 19 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 50 mm
Radios de curvatura R: 28 - 125 mm
Paso: 30.5 mm
Altura interior hi: 24.3 mm
Anchura interior Bi: 57 mm
Radios de curvatura R: 55 - 200 mm
Paso: 46 mm
Altura interior hi: 24.3 mm
Anchuras interiores Bi: 37+37/50+50 mm
Radios de curvatura R: 55 - 200 mm
Paso: 46 mm
Altura interior hi: 32 mm
Anchuras interiores Bi: 23 - 100 mm
Radios de curvatura R: 40 - 100 mm
Paso: 30,5 mm
Altura interior hi: 36.5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 37.1 mm
Anchura interior Bi: 48+48 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 37.1 mm
Anchura interior Bi: 47+48+47 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 48.5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radios de curvatura R: 75 - 300 mm
Paso: 67 mm
Altura interior hi: 48.5 mm
Anchura interior Bi: 48+48 mm
Radios de curvatura R: 75 - 300 mm
Paso: 67 mm
Altura interior hi: 48.5 mm
Anchura interior Bi: 47+46+47 mm
Radios de curvatura R: 75 - 300 mm
Paso: 67 mm
Altura interior hi: 9.4 mm
Anchura interior Bi: 16 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 mm
Altura interior hi: 9,4 mm
Altura interior Bi: 7+7 mm
Radio de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 13 m
Altura interior hi: 10,5 mm
Anchuras interiores Bi: 10 - 20 mm
Radios de curvatura R: 18 - 38 mm
Paso: 20 mm
Altura interior t hi: 11.3 mm
Anchuras interiores Bi: 9+9+9 mm
Radio de curvaturaR: 18 - 38 mm
Paso: 15 mm
Altura interior hi: 14,6 mm
Anchuras interiores Bi: 10 - 50 mm
Radios de curvatura R: 28 - 48 mm
Paso: 20 mm
Altura interior hi: 19 mm
Anchuras interiores Bi: 15 - 50 mm
Radios de curvatura R: 28 - 125 mm
Paso: 30.5 mm
Altura interior hi: 21 mm
Anchura interior Bi: 38 mm
Radio de curvatura R: 28 mm
Paso: 30,5 mm
Altura interior hi: 24.3 mm
Anchura interior Bi: 57 mm
Radios de curvatura R: 55 - 200 mm
Paso: 46 mm
Altura interior hi: 24.3 mm
Anchuras interiores Bi: 37+37/50+50 mm
Radios de curvatura R: 55 - 200 mm
Paso: 46 mm
Altura interior hi: 32 mm
Anchos interiores Bi: 23 a 100 mm
Radios de curvatura R: 40 a 125 mm
Paso: 30,5 mm
Altura interior hi: 36.5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 37.1 mm
Anchura interior Bi: 48+48 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 37.1 mm
Anchura interior Bi: 47+48+47 mm
Radios de curvatura R: 63 - 250 mm
Paso: 56 mm
Altura interior hi: 48.5 mm
Anchura interior Bi: 75 mm
Radios de curvatura R: 75 - 300 mm
Paso: 67 mm
Altura interior hi: 48.5 mm
Anchura interior Bi: 48+48 mm
Radios de curvatura R: 75 - 300 mm
Paso: 67 mm
Altura interior hi: 48.5 mm
Anchura interior Bi: 47+46+47 mm
Radios de curvatura R: 75 - 300 mm
Paso: 67 mm
Encuéntre rapidamente la Cadena correcta entrando parámetros concretos y con ayuda de la tabla de comparación.
Montar, separar y llenar la easy chain®
Aplicaciones en varios sectores industriales y en el laboratorio de ensayos igus®.
Fáciles de llenar desde el radio interior (versión «Z») y desde el radio exterior (versión «E»)
Fáciles de llenar sin necesidad de abrir y cerrar las tapas
Pueden separarse y juntarse en cualquier punto de la cadena
Cadenas portacables económicas de una sola pieza
Contornos exteriores que repelen la suciedad
Disponibles con terminales de montaje con sistema de alivio de tensión integrado
Permiten movimientos de torsión limitados
Disponibles con distribución interior (muchos modelos)
Grado de inflamabilidad UL94-V2
Adecuadas para aplicaciones en salas blancas
Equipos en general
Aplicaciones en sala blanca
Equipo electrónico
Muebles de oficina
Distribuidores automáticos
Máquinas de embalaje
Certificación IPA: material estándar
ISO Clase 2 de acuerdo con el estándar ISO 14644-1, v = 1 m/s
Clasificación UL94-V2
Permiten
movimientos rotatorios
easy chain® con el material especial igumid con protección ESD como una versión con conductividad eléctrica disponible bajo demanda.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h