Mi persona de contacto
Select location

Después de seleccionar su código postal, designamos el personal correspondiente para atenderlo de inmediato.

Sistema rol cadenas portacables- rodar en vez de deslizar

Probado en 1000es de aplicaciones en todo el mundo

Tipos de cadenas portacables diseñados convencionalmente funcionan en el modo de deslizar en vez de rodar para longitudes de carreras muy largas. La razón por la que desarrolló el "rol cadena portacables" solución deslizante fue la necesidad de superar los límites técnicos de este modo de funcionamiento, tal como reducir fricción rodando en vez de deslizando Esto fue logrado integrando rodillos de plástico en los eslabones para asegurar el paso perfecto por todo el portador de cables. El resultado es una reducción necesaria de la fuerza de accionamiento y una vibración más suave, silenciosa y menor cuando está en funcionamiento. El requerimiento de cadenas portacables en longitudes de carrera muy largas ha incrementado constantemente en los años recientes. Carreras por encima de 400 metros ponen nuevos retos como velocidades extremas de carreras en sistemas de grúa con cargas de cables de hasta 50 kg/m.

Rodar en lugar de deslizar

Eslabones de ampliación de rodillos para aún mayores cargas adicionales y anchuras hasta 2 m y más en soluciones deslizantes.

 
Rodar en lugar de deslizar

Rodar en vez de deslizar
Y = fuerza de tracción - fuerza de cizalla en porcentajes
X1 = carrera, X2 = longitud de cadena
A = rol cadena portacables
B = cadena portacables estándar.
Datos: Peso de llenado 10kg/m

 
rol cadena portacables - logra longitudes de carreras muy largas

Longitud de carrera muy larga de 441,3 m, implementado con rol cadena portacables de igus® series 5050R

 
7 usos de rol cadena portacables

  • Gran reducción de la fuerza de accionamiento a menos del 25% para mover la cadena portacables
  • Carreras de hasta 800 m
  • Velocidades de hasta 6 m/s
  • Diferentes tipos de ruedas para unos resultados óptimos en diferentes aplicaciones
  • Resistencia a la rodadura constante para aplicaciones con suciedad
  • Disponible lista para instalar y hecha a medida
  • Garantía para sistemas hechos a medida (depende de la aplicación)

Áreas de aplicación
La cadena portacables rol de igus® ha sido desarrollada para aplicaciones que deben implementar carreras largas y velocidades elevadas. A menudo, este es el caso de cámaras de foto de llegada o manipulación de materiales. Incluso en aplicaciones más lentas del segmento de grúas o sistemas de desplazamiento, los bajos coeficientes de fricción del sistema ahorran costes, ya que los motores pueden ser mucho más pequeños.

Cadenas portacables rol e-chain®

Ensayo especial de ruedas, según las especificaciones del cliente

 
Programa de suministro de rol cadena portacables

Alturas interiores desde 32, 35, 42, 45, 56 y 80 mm, tanto como anchuras desde 50 mm hasta varios metros son posibles y suministrados desde almacén. Todas las posibilidades de distribución interior y opciones de montaje del sistema de igus® E4 están disponibles. Disponibles los sistemas clásicos de guiado directamente desde stock. Los sistemas de cadena rodantes e-chain®, suelen usar sistemas de apertura rápida por ambos lados Distintos materiales y formas para deslizar estan disponibles. Los sistemas de cadena rodantes Rol e-chain®, llevan de serie bolas de acero inoxidable. El sistema de cadena rodante Rol e-chain® esta disponible como un conjunto de cadena e-chain system®. Serán montados por especialistas igus® con cables chainflex® y enchufes y accesorios montados según las especificaciones de Vd. y empaquetado adecuadamente para la instalación fácil. Dependiendo de la longitud de la carrera, las cadenas portacables con ruedas se entregan en bobinas. Los cables chainflex® se eligen de entre más de 850 tipos según la aplicación. También asumimos una garantía para el sistema completo.
 
Todas éstas clases de facilidades son diseñadas por nuestros ingenieros de producto. Estaremos encantados de enviarle una oferta. Puede dirigirse a nosotros para hablar del tema

Tabla de selección

Serie Altura interior Anchura interior Anchura exterior Altura exterior Radio de curvatura
hi Bi Ba ha R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
rol e-chain® - cadena portacables con un travesaño en cada eslabón
2828R 32 50-400 73-423 54 125-300  Pedir
2700R 35 50-175 66-194 50 150  Pedir
3500R 45 50-250 70-270 64 200  Pedir
3838R 42 50-400 77-427 64 150-350  Pedir
4040R 56 50-600 86-636 84 200-400  Pedir
5050R 80 50-600 100-650 108 250-500  Pedir
Cadena portacables con ruedas- tubo portacables, cerrado
R7728R 32 50-300 73-323 54 150-300  Pedir
R7838R 42 50-300 77-327 64 200-350  Pedir
R8840R 56 75-462 111-499 84 300-400  Pedir
R9850R 80 75-462 125-513 108 300-1000  Pedir