Cambiar idioma :

Los portacables de plástico e-chain® son más duraderos y más duraderos que los soportes de plástico a los que estás acostumbrado. Eso se debe a que están hechos de materiales plásticos de alta ingeniería que se someten a 10 mil millones de ciclos de prueba cada año dentro de nuestros 41,000 pies cuadrados. laboratorio de pruebas en nuestra sede en Colonia, Alemania. También ofrecemos readychain® preensamblados con cables de alta flexibilidad chainflex® que pueden reducir costos y tiempo de montaje hasta en un 95%.
Los portacables e-chain® vienen en una variedad de tamaños que van desde 5 mm de altura interior para los espacios de instalación más pequeños hasta 350 mm de altura interior para cargas altas. Encuentre soluciones para viajes largos, deslizantes y sin soporte, así como para aplicaciones horizontales, verticales, zigzag y robóticas. También contamos con sistemas abiertos o cerrados con barras transversales fáciles de abrir que permiten un llenado rápido, y los separadores interiores ayudan a aumentar la vida útil de los cables y mangueras. Utilice lacalculadora de vida útilpara determinar la vida útil de su portacables e-chain®
.

Tech up, cost down: siempre te daremos al menos uno de los dos. Llevamos muchos años persiguiendo este objetivo para ustedes. Este año presentamos nuestros nuevos innovadores sistemas de suministro de energía que hacen que el funcionamiento de sus máquinas sea aún mejor y más rentable:
energética hecha de material 100% reciclado.* Cadena de transmisión para viajes extremadamente largos y dinámicos con tiempos de funcionamiento largos
- guía de cables

La instalación adecuada es esencial para la vida útil de su portacables, e igus® cuenta con un equipo de ingenieros dedicados listos para ayudarle en cada paso del camino. Desde la inspección del sitio, hasta la instalación, hasta la modernización completa, nuestro equipo asegurará la vida útil más larga posible para su sistema de soporte de cable.
¡Contáctenos al (800) 521-2747 para discutir su proyecto hoy!
Las cadenas de energía (también llamadas cadenas de suministro de energía, e-chains®) son elementos mecánicos de la máquina. Se utilizan para guiar y proteger la energía, los datos y las señales que tienen que soportar las más diversas influencias ambientales. El hecho decisivo sobre las guías de cable es la simbiosis de los componentes que se mueven entre sí. Incluyen cables, mangueras, elementos de separación interior, dispositivos de alivio de tensión y canales guía. Los materiales utilizados deben estar óptimamente emparejados entre sí para que se logren tiempos de funcionamiento máximos y una larga vida útil. Gracias a las cadenas energéticas, se evita el tiempo de inactividad dondequiera que se suministre energía en forma de electricidad, gas, aire o fluidos a las cargas en movimiento.
Simplemente use nuestro indefinido para determinar la vida útil esperada de la cadena energética.
Recomendamos el filtro del producto en la tienda. En la tienda, solo filtre por tipo de movimiento y acote los resultados utilizando las dimensiones.
Con rol e-chains®, se pueden realizar recorridos de 1.200 m y más.Averigüe más.
Por regla general, el rango de temperatura estándar para las cadenas energéticas plásticas es de -40°C a +130°C, con +170°C en el corto plazo.
Nuestras galardonadas cadenas de cable han sido desarrolladas específicamente paraoficinas ymuebles. Por ejemplo, igus® ofrece lacadena de cableZF14u
Una lista detallada proporciona información sobre la resistencia de los materiales igus®igumid G, TE y NBa muchas
Sí, las e-chains® de plástico que utilizan elmaterial igumid HTpueden resistir astillas tan calientes como + 850 C.
Sí, elsistema de autodeslizamientopermite recorridos de hasta 80 m sin abrevaderos de guía
Sí, todos los materiales igus® e-chains® se pueden implementar en uso continuo a temperaturas tan bajas como -40 °C

Servicio al Cliente:
Teléfono:  De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo:  24 horas