Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Componente | Ejemplos de imágenes | Cantidad |
---|---|---|
Eslabones para los siguientes diámetros exteriores: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | E4.21.050.048/160.0 x 31 eslabones E4.21.100.100/150.0 x 39 eslabones E4.32.10.075/220.0 x 25 eslabones E4.32.15.150/230.0 x 31 eslabones E4.42.15.125/400.0 x 35 eslabones E4.42.20.200/400.0 x 41 eslabones E4.56.20.150/750.0 x 41 eslabones E4.56.25.250/750.0 x 49 eslabones | |
Terminales para los siguientes diámetros exteriores: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | E4.210.050.1.12.A x 1 set E4.210.100.1.12.A x 1 set E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 set E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 set E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 set E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 set E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 set E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 set | |
Separadores para los siguientes diámetros exteriores: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | T2111 2 x cada dos eslabones T2111 4 x cada dos eslabones 32.5.1 2 x cada dos eslabones 32.5.1 4 x cada dos eslabones 42.5.1 2 x cada dos eslabones 42.5.1 5 x cada dos eslabones 56.5.1 2 x cada dos eslabones 56.5.1 4 x cada dos eslabones | |
Peines para los siguientes diámetros exteriores: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | Sistema de alivio de tensión formado por un separador o un peine de fijación, incluidas las bridas para cables | |
Carriles de guiado para los siguientes diámetros exteriores: 600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm 1800 mm 2400 mm 2800 mm | IE14.2.600S.050.01 x 1 ud. IE14.2.800S.100.01 x 1 ud. IE14.2.900S.100.01 x 1 ud. IE14.2.1200S.150.01 x 1 ud. IE14.2.1500S.150.01 x 1 ud. IE14.2.1800S.200.01 x 1 ud. IE14.2.2400S.200.01 x 1 ud. IE14.2.2800S.250.01 x 1 ud. |