Cambiar idioma :
| Características generales | Unidad | iglide® GLW | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm3 | 1,36 | |
| Color | Negro | ||
| Max. absorción de humedad a 73° F/ 50% R. H. | Wt. -% | 1.4 | DIN 53495 |
| Max. absorción de agua | Wt. -% | 5.5 | |
| Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero | µ | 0,1-0,24 | |
| valor p x v, máx. (seco) | psi x fpm | 8650 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de elasticidad | psi | 1,116,500 | DIN 53457 |
| Resistencia a la tracción a 68° F | psi | 34,075 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | psi | 10,730 | |
| Presión superficial estática admisible (68° F) | psi | 11,600 | |
| Dureza Shore D | 78 | DIN 53505 | |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Temperatura máxima de aplicación a largo plazo | ° F | 212 | |
| Temperatura máxima de aplicación a corto plazo | ° F | 320 | |
| Temperatura mínima de aplicación | ° F | -40 | |
| Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión térmica (a 73° F) | [K-1 x 10-5 | 17 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia volumétrica específica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

Valores p x v permitidos
Para casquillos de plástico iglide® GLW con espesor de pared de 1 mm en operación seca contra un eje de acero, a 68° F, instalados en una carcasa de acero.
Podemos ofrecer a nuestros clientes casquillos hechos del material iglide® GLW como alternativa a iglide® G300 para aplicaciones de alto volumen. Con valores característicos similares a los casquillos de plástico iglide® G300, los casquillos de plástico iglide® GLW son especialmente recomendables para cargas estáticas en particular. Para estas aplicaciones, donde se puede prescindir en gran medida de las propiedades dinámicas de iglide® G300, representan una alternativa
extremadamente rentable.

Figura 25.2: Deformación bajo carga y temperaturas
Resistencia a
la compresión
La Figura 25.2 muestra la deformación elástica de iglide® GLW con cargas radiales. Bajo la presión superficial máxima recomendada de 10,150 psi y a temperatura ambiente, la deformación asciende a menos del 3%. Bajo esta carga una deformación plástica puede ser insignificante. No obstante esto también depende del periodo de acción.
iglide® GLW está desarrollado para velocidades superficiales bajas a medias. En funcionamiento continuo, se permiten velocidades máximas de hasta 157 fpm (rotatorio) y 492 fpm (lineal) respectivamente. Aquí también, los valores máximos indicados en la tabla se alcanzan solo con las cargas de presión mínimas y rara vez se alcanzan en la práctica, ya que la temperatura sube por encima del valor máximo permitido
.
| fpm | Rotando | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| Continuo | 157 | 118 | 492 |
| Corto plazo | 196 | 137 | 590 |

Figura 25.3: Presión superficial máxima recomendada dependiendo de la temperatura
Temperaturas
Las temperaturas ambientales influyen en alto grado en las propiedades de los casquillos. Con una temperatura máxima permitida a corto plazo de 320° F, es posible someter los casquillos de plástico iglide® GLW a un proceso de secado de pintura, siempre y cuando no estén estresados de otra manera. Con el aumento de las temperaturas, disminuye la resistencia a la compresión de los casquillos de plástico iglide® GLW. La Fig. 25.3 aclara esta conexión
.
El desgaste de los casquillos también aumenta con el aumento de las temperaturas en el sistema de casquillos.
| iglide® GLW | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Inferior | - 22 °F |
| Superior, largo plazo | + 212 °F |
| Superior, corto plazo | + 320 °F |
| Fijación axial adicional | + 176 °F |

Figura 2.4: Coeficientes de fricción dependientes de la velocidad superficial, p = 108 psi (1050 cromado duro)
Fricción y desgaste
El coeficiente de fricción se altera como la resistencia al desgaste al aumentar la carga. Curiosamente, el coeficiente de fricción µ disminuye al aumentar la carga. Esta conexión ilustra la excelente idoneidad de los casquillos de plástico iglide® GLW
con altas cargas.
La fricción y el desgaste dependen en gran medida del compañero inverso. Los ejes muy lisos aumentan el coeficiente tanto de fricción como de desgaste. Para iglide® GLW, se recomienda una superficie de tierra con un rango de rugosidad promedio de 8 a 64 rms para el eje
| iglide® GLW | Seco | Grasa | Petróleo | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,10 - 0,24 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Imagen 25.7: Desgaste con diferentes materiales del eje (p = 108 psi, v = 98 fpm
Materiales del eje
En gran medida, la fricción y el desgaste dependen del material del eje. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste del buje. Una superficie de suelo con una rugosidad promedio entre 4 y 8 rms es la más adecuada. El gráfico muestra un extracto de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje utilizando casquillos de plástico iglide® GLW.
Por favor, póngase en contacto con nosotros en caso de que el material del eje programado por usted no esté incluido en esta lista.
Los bujes de plástico iglide® GLW son bujes estándar para ejes con tolerancia h (mínimo recomendado h9).
Después de la instalación en un agujero de carcasa con tolerancia H7, el diámetro interior del casquillo se ajusta automáticamente a la tolerancia E10.
| Diámetro d1 [inch] | Eje h9 [inch] | iglide® GLW E10 [inch] |
|---|---|---|
| Hasta 0.019685 | 0 - 0,0009846 | +0,000551 + 0,0021260 |
| > 0.1181 a 0.2362 | 0 - 0,0011811 | +0,000787 + 0,0026772 |
| > 0.2362 a 0.3937 | 0 - 0,0014173 | +0,000984 + 0,0032677 |
| > 0.3937 a 0.7087 | 0 - 0,0016929 | +0,001260 + 0,0040157 |
| > 0.7087 a 1.1811 | 0 - 0,0020472 | +0,001574 + 0,0048819 |
| > 1.1811 a 1.9685 | 0 - 0,0024409 | +0,001969 + 0,0059055 |
| > 1.9685 a 3.1496 | 0 - 0,0029133 | +0,002362 + 0,0070866 |
| > 3.1496 a 4.7244 | 0 - 0,0034251 | +0,002834 + 0,0083464 |
| > 4,7244 | 0 - 0,003937 | +0,003346 + 0,0096456 |

Los casquillos de plástico iglide® GLW tienen una buena resistencia contra los productos químicos. Son resistentes a la mayoría de los lubricantes. El iglide® no se ve afectado por la mayoría de los ácidos orgánicos e inorgánicos débiles. La absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® GLW asciende a aproximadamente el 1% en condiciones climáticas estándar. El límite de saturación en agua es de 5%. Esto debe ser considerado de acuerdo a las condiciones de aplicación.
La absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® D asciende a aproximadamente 0,2% en condiciones climáticas estándar. El límite de saturación en agua es de 1%. Esta baja absorción de humedad también permite el uso en ambiente húmedo. Los casquillos plásticos iglide® GLW
son resistentes a la radiación hasta una intensidad radiactiva de 3 x 10² Gy. Los casquillos de plástico iglide® GLW resistentes a los
son permanentemente resistentes a los rayos UV.
En vacío, iglide® GLW desgases. La aplicación en vacío debe comprobarse antes.
Los casquillos de plástico iglide® GLW se fabrican según las especificaciones del pedido. Por favor, póngase en contacto con nosotros para aplicaciones con un gran número de casquillos de plástico hechos de iglide® GLW como alternativa a iglide® G300.
| Mediana | Resistencia |
|---|---|
| Alcohol | + a 0 |
| Hidrocarburos clorados | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalino diluido | + |
| Alcalino fuerte | 0 |
| + resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente |
| Resistencia específica hacia delante | Resistencia superficial |
|---|---|
| > 1011 Ωcm | > 1011 Ω |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas