Med Image

Soluciones Higiénicas para Imágenes, Diagnóstico, Odontología, & Cuidados Intensivos

Historias de aplicaciones

Dosificación de jeringa perfusor con cojinetes lisos

Dosificación de jeringa de perfusor de alta precisión con rodamientos

aplicación de cables en máquina de rayos X

Cables seguros durante movimientos circulares apretados

Lámpara de hendidura que se mueve con precisión para oftalmología

Examinar las piezas aplicables

portacables de sala limpia para imágenes médicas

Tubos corrugados para salas blancas

  • Diseño compacto y modular
  • Fácil de abrir y llenado flexible Mecanismo
cables de fibra óptica para imágenes médicas

Cables de fibra óptica chainflex®

  • Para muchos ciclos, altas velocidades & aceleraciones
  • Sin metales y resistente al refrigerante y al aceite
  • Saber más
cables de sala limpia para imágenes médicas

Cables chainflex® CFclean

  • Para aplicaciones de servicio pesado en e-skin® plano con
  • cinta de
  • PTFE blindado y altamente resistente a la abrasión
anillos de GIRO PARA IMÁGENES MÉDICAS

Anillos de Glide® PRT

  • Aprobado por la FDA, forros A180 & acero inoxidable
  • Diseño muy delgado e higiénico
  • Resistente a la corrosión y al desgaste
rodamientos para imágenes médicas

Rodamientos lisos iglide®

  • Siempre en seco & sin grasa
  • Resistente al polvo y a la suciedad
  • Puede manejar cargas medias a
guías de bajo perfil para imágenes médicas

Guías & de los rieles de bajo perfil drylin® N

  • Para alturas de instalación extremadamente planas
  • Ligera y varios anchos Sin
  • grasa, resistente a la corrosión &

Solicite una caja de muestra gratis de la industria médica igus®


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente