Cables Chainflex

Cables flexibles para aplicaciones de movimiento industrial — chainflex®

¿Por qué actualizar a los cables igus® chainflex®?

  • Ahorro de costos: Benefíciese de precios asequibles sin sacrificar la calidad.
  • Envío rápido: Disfrute de los tiempos de envío dentro de las 24 horas para la mayoría de los pedidos.
  • Sin Pedido Mínimo: Ordene cualquier cantidad, incluso tan pequeña como un pie.
  • Herramientas en línea: Acceda a herramientas en línea fáciles de usar como calculadoras y configuradores de vida útil.
  • Confiabilidad probada: Cada cable se somete a pruebas rigurosas, logrando hasta 2 mil millones de ciclos de prueba anualmente en el laboratorio igus®.

Características y beneficios clave:

  • Garantíaverificada por UL Todos los cables chainflex® vienen con una garantía de 4 años, respaldada por pruebas exhaustivas en condiciones del mundo real.
  • Diseño flexible y duradero Construidos
    para soportar entornos industriales hostiles, estos cables aseguran un rendimiento duradero.
  • Soluciones Personalizadas para Cualquier Aplicación
    Desde máquinas pick-and-place hasta descargadores navales, chainflex® sobresale en diversas industrias, incluyendo ingeniería mecánica y grandes centros de mecanizado.

Buscar cables chainflex®

Cable de control

cable de control chainflex
  • Para movimiento de alta velocidad
  • Cumple con las más altas exigencias de ingeniería mecánica
  • Varias aprobaciones (CE, NFPA, CEI)
  • Resiste altas

Cable de datos

cable de datos chainflex
  • Para viajes de hasta 400 m
  • Ideal para uso en cadenas energéticas
  • Numerosas aprobaciones y clasificaciones (EAC, CE, CTP)
  • Alta flexibilidad

Cable del motor

cable de motor chainflex
  • Para flexión constante y movimiento automatizado Radios
  • de plegado multinúcleo o
  • de un solo núcleo hasta
  • 5xd Reporta millones de ciclos
  • Resistente a los rayos UV, retardante de llama, libre de halógenos

Cable de bus

cable bus chainflex
  • Cumple con todos los requisitos para la industria de máquinas
  • Data & transmisión de señal, circuitos de control, etc.
  • Fieldbus, CAN, Profinet, Profibus
  • Diseñado para

Cable de realimentación del servomotor

cable de retroalimentación del servomotor chainflex
  • Para movimientos flexibles frecuentes
  • Aprobaciones/Certificados (UL/CSA, CTP, EAC, CE)
  • Para altas velocidades y aceleraciones Disponible para
  • Siemens, B & R, ELAU, etc. Saber

Cable de alimentación servo

cable de alimentación servo chainflex
  • Elevada resistencia a la abrasión
  • Varias certificaciones (CTP, RoHS, EAC, CA)
  • Para altas velocidades y aceleraciones
  • Ideal para

Cable de fibra óptica

cable de fibra óptica chainflex
  • Para grandes volúmenes y longitudes de transmisión
  • Especialmente desarrollado para una vida útil prolongada
  • No contiene metal
  • Resistente al refrigerante, al aceite, a los rayos UV y al fuego

Cable especial

cable especial chainflex
  • Alta resistencia a la tracción
  • Cumple con los exigentes requisitos mecánicos
  • Resistente a casi todas las condiciones ambientales
  • Se puede personalizar para ciertos requisitos

Cable del robot

cable robot chainflex
  • Para movimiento torsional en aplicaciones complejas
  • Cumple con altos requisitos mecánicos
  • Reporta millones de ciclos de flexión
  • Vida útil extendida

Buscar cables adicionales

Cable Híbrido

Cables híbridos Los

listo para el cable

readycable® Nuestra línea de conjuntos

Solicite una caja de muestra gratis

Chainflex caja de muestras
catálogo chainflex

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Enrique Garate Cuenca

Country Manager

7282843185Correo

Servicio al cliente