Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Número de prueba: | 3486 |
Tipo de cable: | CFROBOT8.045 |
Tipo de cable: | Cable de bus, cable Ethernet |
Parámetros de la prueba: | Torsión +/- 180°/m |
Vida útil: | 22 millones de ciclos |
El cable CFROBOT8.045 se utiliza a menudo en la industria automotriz, especialmente en la construcción de vehículos, donde se emplea en dispositivos móviles de medición que se montan en el eje 6 de los robots. Estos dispositivos móviles se encargan de abordar los puntos de control y llevar a cabo análisis de control en diferentes etapas del proceso. Durante la operación, los cables encargados de transmitir la señal Ethernet experimentan un nivel significativo de torsión. Tareas de esta naturaleza requieran que el robot mantenga un nivel de fiabilidad del 100%.
Los resultados obtenidos tras realizar las pruebas, que involucraron más de 22 millones de ciclos, confirmaron que el cable cumple los requisitos del sector de la automoción.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h