Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Evitar tiempos de parada por culpa de los cables
Extender los tiempos de funcionamiento de la máquina
Minimizar la abrasión
Reducir el espacio de instalación
Desarrollado por igus®
únicos- testeados - apropiados
Elemento central de descarga de tracción
Aporta estabilidad a la estructura trenzada dentro del cable, evitando así el efecto tirabuzón y la rotura de los conductores.Aislamiento de los conductores
Solo se utiliza PVC o TPE de alta calidad extruidos a presión que han demostrado su eficacia a lo largo de millones de kilómetros de conectores en aplicaciones con cadenas portacables.Conductores trenzados por grupos
Refuerza la estructura del trenzado y alivia los conductores en el radio gracias a la reducción de la tensión de tracción y compresión, lo que evita el efecto tirabuzón y la rotura de los conductores.Revestimiento interior extruido a alta presión
Estabiliza el trenzado desde el exterior, evitando así el efecto tirabuzón y las roturas de los conductores.Apantallamiento total con trenzado optimizado
Evita la rotura del apantallamiento y garantiza un aumento significativo de las propiedades de compatibilidad electromagnética del cable.Revestimiento exterior extruido a presión muy resistente al desgaste
Soporta el apantallado trenzado y reduce el desgaste de la cadena portacables, aumentando así la vida útil del cable, incluso en aplicaciones muy dinámicas.1.354 tipos de cables disponibles en stock y envíos en un plazo de 24-48 h que le ayudarán a reducir su almacenamiento y los costes asociados.
Sin costes por corte ni cantidad mínima de pedido, por lo que solo paga por lo que pide y pide solo lo que necesita.
Herramientas online
igus® ofrece muchas herramientas online para simplificar el trabajo diario.