Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Número de prueba: | 3105 |
Tipo de cable: | CFROBOT5.501 |
Tipo de cable: | Cables de fibra óptica |
Parámetros de prueba | +/- 180°/m |
Vida útil: | 27 millones de ciclos |
El cable de fibra óptica de la gama CFROBOT5 de cables robóticos siempre se asocia inmediatamente a un robot con un brazo articulado de 6 ejes, lo que en principio implica torsión. Pero no siempre es así, ya que muy a menudo los clientes tienen que guiar señales sensibles. Estas señales proceden de actuadores guiados en movimientos libres e indefinidos, en los que también interviene la torsión. En aplicaciones que requieren mediciones extremadamente precisas, se genera una gran cantidad de datos. Por ello, la fibra óptica se considera el medio más fiable para transmitir estos datos sin interferencias. La dificultad radica en el proceso de inserción del delicado elemento de fibra de vidrio con relleno en el interior del cable, el cual tiene que llevarse a cabo garantizando que no sufra daños y mantenga un funcionamiento óptimo a lo largo del tiempo.
Los resultados obtenidos tras realizar las pruebas, que involucraron más de 27 millones de ciclos, confirmaron que el cable cumple con los exigentes requisitos de una aplicación de medición de alto nivel.