Innovaciones y ampliaciones de línea 2015

Visite la exposición de noticias igus® en línea

e-chain®

e-chain®... ideas de tubos corrugados... cadena energética innovadora

e-chains®... moviéndose en todas direcciones, guiando todas las energías y medios... más compacto, hasta 50 m, más estable

e-chains®... para viajes largos... en la industria química, acoplamiento automático, desde el kit modular

… 30% less weight, 10Gbits, RTG coupling.

Igus Product

The system combines uninterrupted high-speed secure data transmission (maximum data rate 10Gbit), with FOC. Suitable for HD video transmissions and travel lengths of 800m and more.

e-chains®... para un movimiento vertical rápido, seguro y de bajo costo

e-chains®... para ambientes universales, limpios y sucios...

e-chains®... para " especial "... guían tubos capilar ultrapequeños o monitorizar su sistema

cable electrónico micro

Igus Product

e-cord micro: ahora guía paralelo de dos

e-chains®... accesorios... reducir el tiempo de montaje

e-chains®... en línea

cables chainflex®

chainflex®... cables — probados & dura

Garantía de 4 años verificada por UL

chainflex® probado, probado, probado y probado.

Igus Product

chainflex® probado, probado, probado y probado.

ReadyChain... ReadyCable

ReadyChain... ReadyCable... Sistemas de suministro de energía listos para instalar y cables enganados...

... robusto RJ-45

Igus Product

... conproteger RJ-45

... Drive-CLIQ para e-chains®..

Igus Product

Unidad Cliq M12

... 400 x nuevo.

Igus Product

extensión readycable®

estante rodante readychain®

Igus Product

Sistemas de cadena de energía listos para instalar en el bastidor de transporte enrollado suavemente “Readychain® Rolling Rack” para un montaje rápido

iglide®

materiales iglide® — para uso general

iglide® 17 Materiales estándar para rodamientos

Igus Product

iglide® 17 Materiales estándar para rodamientos

Recubrimiento Tribo... personalizado

Igus Product

Como DryLin® -sistema de guía lineal, eje de correa dentada y eje lineal con tornillo de plomo. Eje de la correa dentada completamente libre de metal y no magnético.

... bloque de carcasa iglide®... uno para todos

Piezas moldeadas por inyección iglide® personalizadas

Igus Product

Además de una amplia gama estándar de rodamientos lisos estándar, existen soluciones de rodamientos personalizadas para cada caso individual con valor agregado. igus® le proporciona ambos, ¡de una sola fuente!

iglide® PRT

Rodamientos de anillo de rodadura iglide®: sin mantenimiento

Barra de stock iglide®

iglide®...... barras de stock — libertad de diseño

iglide®... Tribo-Tape: libertad de diseño

... diseño deseado

Igus Product

Como un producto especialmente diseñado, por metros o piezas prefabricadas de diseño libre: Producimos su producto requerido en el ancho requerido con iglide® Tribo-Tape.

igubal®

cojinetes esféricos igubal®... autoalineables

... fácil de recortar...

Igus Product

Como DryLin® -sistema de guía lineal, eje de correa dentada y eje lineal con tornillo de plomo. Eje de la correa dentada completamente libre de metal y no magnético.

Arbustos de amortiguación

Igus Product

Como drylin® -sistema de guía lineal, eje de correa dentada y eje lineal con tornillo de plomo. Eje de la correa dentada completamente libre de metal y no magnético.

... engarspado & removible...

Igus Product

Como drylin® -sistema de guía lineal, eje de correa dentada y eje lineal con tornillo de plomo. Eje de la correa dentada completamente libre de metal y no magnético.

Con compensación de ángulo

Igus Product

Como drylin® -sistema de guía lineal, eje de correa dentada y eje lineal con tornillo de plomo. Eje de la correa dentada completamente libre de metal y no magnético.

xiros®

xiros®... rodamientos de bolas de polímero

... simplemente atornilla

drylin®

drylin® tecnología lineal... Carbono... peso ligero

Autollubricante... 100% libre de metales

Igus Product

Como DryLin® -sistema de guía lineal, eje de correa dentada y eje lineal con tornillo de plomo. Eje de la correa dentada completamente libre de metal y no magnético.

drylin® tecnología lineal... autolubricante... curvado... con abrazaderas

guías lineales curvadas drylin®

Igus Product

guías lineales curvadas drylin®

.. cerrado herméticamente

Igus Product

Cubiertas de extremo para rieles de alto perfil DryLin® WSX.

tecnología lineal drylin®... rodamientos híbridos — rollo y corredera

rodar fácilmente & clips - película sin tirón

tecnología de accionamiento drylin®... autolubricante y libre de mantenimiento... manual y eléctrico... drylin® E

rápido... compacto... bajo costo

Igus Product

Muchos movimientos de alimentación requieren ejes lineales rentables que se centren en tareas de ajuste puro

Automatización de bajo costo con motor — ZLW eco

Igus Product

Muchos movimientos de alimentación requieren ejes lineales rentables que se centren en tareas de ajuste puro.

... ligero & bajo precio... incl. Motor

Igus Product

Un diseño modular para ajustes fáciles a un precio rentable. Estos mensajes clave caracterizan los ejes lineales drylin® de la serie de tipo de automatización de bajo costo.

... accionamiento directo...

Igus Product

El SHTC es la versión compacta de la serie tipo SHT más pequeña.

tecnología de accionamiento drylin®... accesorios.. drylin® E... componentes eléctricos y unidades de control

... medición digital

... ajustable sincrónicamente

... Diseño higiénico... ajustable manualmente

... eje/motor/eje

Igus Product

unidad de pórtico para ZLW/SAW-1660

... fácil de montar

Igus Product

Soporte ZLW/SAW para perfiles de ranura en T

... Controlarlo remotamente

dry-tech®...

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente