Cambiar idioma :
| Características generales | Unidad | iglide® J260 | método de prueba |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm3 | 1,35 | |
| Color | amarillo | ||
| Max. absorción de humedad a 73°F/ 50% R. H. | Wt. -% | 0.2 | DIN 53495 |
| Max. absorción de humedad | Wt. -% | 0.4 | |
| Coeficiente de fricción superficial, dinámico, contra acero | µ | 0,06 - 0,20 | |
| Valor P x v, máx. (seco) | psi x fpm | 10,000 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de elasticidad | psi | 319,100 | DIN 53457 |
| Resistencia a la tracción a 68° F | psi | 8,702 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | psi | 7,252 | |
| Presión superficial estática admisible (68° F) | psi | 5,802 | |
| Dureza Shore D | 77 | DIN 53505 | |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Temperatura superior de aplicación a largo plazo | ° F | 248 | |
| Temperatura superior de aplicación a corto plazo | ° F | 284 | |
| Temperatura de aplicación más baja | ° F | -148 | |
| Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansión térmica (a 73° F) | [K-1 x 10-5 | 13 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia volumétrica específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1010 | DIN 53482 |

iglide® J260 es un material perfecto para una larga vida útil y el mejor coeficiente de fricción con condiciones de operación especiales como el contacto
con ejes de plástico.
Valores PV permitidos para casquillos de plástico iglide® J260 con 0,03937 pulgadas (1 mm) de espesor de pared en funcionamiento seco contra un eje de acero, a 68°F, instalado en una carcasa de acero.
El gráfico muestra la deformación elástica de iglide® J260 durante la carga radial. A la presión superficial máxima recomendada de 5,802 psi la deformación es inferior al 2.5%. La deformación plástica es mínima hasta una presión de aproximadamente 14,500 psi. No obstante, también depende del ciclo de vida.

iglide® J260 está desarrollado para velocidades superficiales bajas a medias. Los valores máximos que se muestran en la tabla solo se pueden alcanzar con cargas de presión menores. A las velocidades especificadas, puede producirse un aumento de temperatura hasta el valor permitido a largo plazo debido a la fricción. En la práctica estos valores límite no siempre se alcanzan.
| fpm | Rotary | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| Constante | 197 | 137 | 591 |
| Corto plazo | 393 | 275 | 787 |

Presión superficial estática admisible máxima recomendada de iglide® J260 como resultado de la temperatura
Los casquillos de plástico iglide® J260 se pueden usar entre -148°F y +248°F. La temperatura máxima permitida a corto plazo es de +284 °F. Las temperaturas que prevalecen en el sistema de bujes también influyen en el desgaste de los casquillos. El desgaste aumenta con el aumento de las temperaturas, y la influencia es especialmente marcada desde la temperatura de +176°F
en adelante.

Coeficientes de fricción en función de la velocidad de marcha, p = 108 psi
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción µ, coeficiente de fricción en breve, también se altera con la carga. Curiosamente el coeficiente de fricción disminuye al aumentar la carga, mientras que un aumento de la velocidad superficial provoca un ligero aumento en el coeficiente de fricción.
La fricción y el desgaste también dependen, en gran medida, del material del eje. Los ejes demasiado lisos aumentan tanto el coeficiente de fricción como el desgaste del casquillo. Para casquillos de plástico iglide® J260 se recomienda una superficie de suelo con una rugosidad promedio de 32 rms.
| iglide® J260 | Seco | Grasa | Petróleo | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción μ | 0,06 - 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Las gráficas muestran los resultados de probar diferentes materiales de eje con casquillos de plástico hechos de iglide® J260
.
El gráfico de la izquierda muestra que iglide® J260 se puede combinar con diversos materiales de eje. El eje de aluminio anodizado duro rinde mejor a bajas cargas, pero los casquillos de plástico iglide® J260 muestran una buena vida útil incluso en ejes simples de acero inoxidable 1050 y cromados duros. En este sentido es importante saber que al aumentar las cargas aumenta la dureza recomendada del eje. Los ejes blandos tienden a desgastarse más fácilmente y por lo tanto aumentan el desgaste del sistema general, si las cargas superan los 290 psi
.
El gráfico central izquierdo muestra que al aumentar la carga el desgaste en ejes cromados duros y acero inoxidable 304 aumenta con menos fuerza que en los ejes de acero al carbono 1050 y HR. El comparativo de rotación y oscilación en la gráfica inferior izquierda deja muy claro dónde se utilizan mejor los casquillos de plástico iglide® J260, especialmente en operaciones rotativas
.

Los casquillos de plástico iglide® J260 son resistentes a álcalis diluidos, hidrocarburos y alcoholes. La absorción de humedad extremadamente baja también permite su uso en ambientes húmedos o húmedos.
La absorción de humedad de los casquillos de plástico iglide® 200 asciende a aproximadamente 0,2% en condiciones climáticas estándar. El límite de saturación en agua es de 0,4%. Estos valores son tan bajos que se puede descuidar una consideración de la expansión debida a la absorción de humedad.
la radiación Resistente hasta una intensidad de radiación de 3x 102 Gy
Resistente a los rayos UV Parcialmente resistente a los rayos UV
| Mediana | Resistencia |
|---|---|
| Alcohol | + a 0 |
| Hidrocarburos clorados | + |
| Grasas, aceites, sin aditivos | 0 a - |
| Combustibles | - |
| Ácidos débiles | - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalino débil | + a 0 |
| Alcalino fuerte | + a 0 |
| + resistente, 0 condicionalmente resistente, - no resistente | |
| Todas las especificaciones a temperatura ambiente [68°F] |
| Resistencia volumétrica específica | Resistencia superficial |
|---|---|
| > 1012Ωcm | > 1010Ω |

Efecto de la absorción de humedad en los casquillos de plástico iglide® J260
En aplicación en vacío, se desgasifica el contenido de humedad potencialmente existente. Por esta razón solo los casquillos de plástico iglide® J260 secos son aptos para vacío
.
eléctrico
Los casquillos
de plástico iglide® J260 son bujes estándar para ejes con tolerancia h (mínimo recomendado h9). Los casquillos están diseñados para un ajuste a presión en una carcasa con tolerancia h7. Después de la instalación en una carcasa con diámetro nominal, el diámetro interior del casquillo se ajusta automáticamente a la tolerancia E10. En comparación con la tolerancia de instalación, el diámetro interior varía según la absorción de humedad.
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglide® J260 E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| Hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 a 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 a 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| > 80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Tabla 07: Tolerancias importantes para los rodamientos iglide® J260 según ISO 3547-1 después del prensado. |

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas