Mi persona de contacto
igus® México S. de R.L. de C.V.

Boulevard Aeropuerto 160

Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma

Toluca, C.P 52004

+52 728 2843185
+52 728 2843185

Baleros de polímero xiros®

Los baleros de polímero xiros® han revolucionado el mercado de los rodamientos. Muchas de las aplicaciones en las que se utilizan rodamientos metálicos pueden ser mejoradas mediante los rodamientos plásticos xirodur, libres de mantenimiento que funcionan en seco.
 

Sin lubricación y libre de mantenimiento

Alta resistencia a la corrosión

Para temperaturas de hasta +150 °C

Alta resistencia al medio, lavables

No magnético

Poco peso

 
¿Cuándo utilizar baleros de polímero xiros®?

Cuando se necesitan rodamientos libres de lubricación

Para un servico en seco libre de mantenimiento

Para altas velocidades rotacionales que exceden los límites de los cojinetes de fricción

Cuando se requiere resistencia a la corrosión

Cuando se alcanzan temperaturas de hasta +150ºC (en función del tipo)

Cuando se necesita una resistencia al medio y la posibilidad de ser lavados.

Cuando se necesitan rodamientos no magnéticos

Cuando se requiere in rodamiento ligero

Cunado se necesita certificación FDA

¿Cuándo no son aplicables los rodamientos plásticos xiros®?

Para muy altas velocidades o cargas

Cuando se busca solo una solución muy económica de rodamiento no inoxidable

Con requisitos de precisión muy altos

xiros® novedades:

xiros® News and Line Extensions 2014

On this page you will find a list of News and
Line Extensions 2014 from xiros®.

xiros® News and Line Extensions 2014    

Calculador de vida útil de xiros®

Calculador de vida útil de xiros®

Calculador de vida útil de xiros®    

Productos xiros®:

xiros® A500

Rodamientos plásticos xiros® A500 soportan calor y sustancias químicas, son aislantes eléctricos y muy resistentes al desgaste

xiros® A500    

Rodamientos de bolas xiros® B180

xiros® B180 - Rodamientos de bolas, temperatura normal

Rodamientos de bolas xiros® B180    

Cojinete a bolilla de polímero xiros® C160

xiros® C160 - resistencia a ambientes químicos

Cojinete a bolilla de polímero xiros® C160    

Cojinete a bolilla de polímero xiros® F180 - conductor

Los rodamientos xiros® F180 ofrecen protección contra las descargas electroestáticas.

Cojinete a bolilla de polímero xiros® F180 - conductor    

xiros® B180 FDA

xirodur B180 FDA para el sector alimentario.

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - dimensiones en pulgadas

Rodamientos de bolas de polímero xiros® B180 en dimensiones en pulgadas.

xiros® B180 - dimensiones en pulgadas    

xiros® B180 con cubierta protectora

Rodamientos de polímero xiros® fabricado con el rodamiento con ranura radial xirodur B180 con cubierta protectora

xiros® B180 con cubierta protectora    

Cojinete a bolilla axial xiros® B180

Rodamiento axiales xiros® B180 para absorber fuerzas axiales.

Cojinete a bolilla axial xiros® B180    

Rodamiento axial de bolas xiros® B180 duplicado

Rodamiento axiales xiros® B180 para absorber fuerzas axiales.

Rodamiento axial de bolas xiros® B180 duplicado    

Unidad de transferencia de bola de polímero xiros® B180

Unidad de transferencia de bolas de polímero xiros® B180 para el transporte sin lubricante de objetos delicados.

Unidad de transferencia de bola de polímero xiros® B180    

Rodamientos axiales de bolas de polímero xiros® B180

Nuevos rodamientos axiales de bolas de polímero xirodur B180

Rodamientos axiales de bolas de polímero xiros® B180    

Anillo de empuje xiros® B180

Anillo de empuje xiros® B180 en plástico para soportar cargas axiales en espacios reducidos a precio bajo.

Anillo de empuje xiros® B180    

Rodamiento plástico rotacional y lineal xiros® B180

Se trata del cojinete plástico de múltiples ejes para realizar movimientos lineales y giratorios

Rodamiento plástico rotacional y lineal xiros® B180    

Rodamientos de bolas de polímero B180 de doble fila

Rodamientos de bolas de polímero B180 de doble fila: diseño de doble fila

Rodamientos de bolas de polímero B180 de doble fila    

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180, brida de un lado y cubierta protectora

Rodamiento de bolas de polímero xiros® con brida de un lado y cubierta protectora

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180, brida de un lado y cubierta protectora    

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 con brida y cubierta protectora de ambos lados

xiros® B180 con brida y cubierta protectora de ambos lados

Rodamiento de bolas de polímero xiros® B180 con brida y cubierta protectora de ambos lados    

Cojinete delgado

Los cojinetes delgados xiros® para virtualmente la mitad de espacio de instalación

Cojinete delgado    

Anillo plástico giratorio de bolas xiros®

La combinación de bolas de acero inoxidable con anillos interiores y exteriores de polímero ofrece una operación seca libre de mantenimiento con bajos coeficientes de fricción.

Anillo plástico giratorio de bolas xiros®    

Cojinete de pedestal xiros®

Cojinete de pedestal xiros® - Cojinete de pedestal libre de lubricación con cojinete a bolilla de plástico - Rígida y giratoria

Cojinete de pedestal xiros®    

Cojinete con brida xiros®

Cojinete con brida xiros® - Cojinete a bolilla con brida libre de lubricación

Cojinete con brida xiros®    

Anillos de sujeción xiros®

xiros® anillos de fijación de acero inoxidable

Anillos de sujeción xiros®    
Consulta a los expertos  
Consulte a los especialistas en baleros xiros®

Los baleros de polímero xiros® son libres de mantenimiento y lubricación y son aptos para entornos extremos. Con gusto podría aconsejarle respecto a las posibilidades de aplicación.

Mayor información  
Nota de prensa

Baleros: Las soluciones plásticas aún no han sido agotadas y falta mucho para que ello ocurra.

iglide® Bujes de deslizamiento libres de mantenimiento  
Bujes de polímero de fircción iglide®
7000 tipos en inventario

Incremente el tiempo de retención, reduzca los costes y deshágase de la lubricación.

Entrevista de xiros®  
Preguntas Frecuentes

Preguntas y respuestas sobre las ventajas de utilizar baleros de polímero xiros®.

Ir a descarga de CAD  
Datos CAD 3D

Datos CAD 3D para descargar en muchos formatos diferentes.