Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
N.º de art. | Radio exterior | Ángulo de rotación | Carril, completo | Carril, completo | Número de |
---|---|---|---|---|---|
Serie | AR [mm] | [°] | Estándar | con soporte inferior | soportes |
2208 | - 300 | 45 - 100 | 92208.4.45.300/Bi.R | no necesario | 0 |
2208 | - 300 | >100 - 180 | 92208.4.90.300/Bi.R | no necesario | 0 |
2208 | - 300 | >180 - 270 | 92208.4.135.300/Bi.R* | 92208.5.135.300/Bi.R | 1 |
2208 | - 300 | > 270 - 360 | 92208.4.180.300/Bi.R** | 92208.5.180.300/Bi.R | 2 |
2808/3808/4008 | - 450 | 45-100 | 9XXXX.4.45.400/Bi.R | no necesario | 0 |
2808/3808/4008 | - 450 | > 100 - 180 | 9XXXX.4.90.400/Bi.R | no necesario | 0 |
2808/3808/4008 | - 450 | > 180 - 270 | 9XXXX.4.135.400/Bi.R* | 92208.5.135.400/Bi.R | 1 |
2808/3808/4008 | - 450 | > 270 - 360 | 9XXXX.4.180.400/Bi.R** | 92208.5.180.400/Bi.R | 2 |
2808/3808/4008 | > 450 - 550 | 45 - 100 | 9XXXX.4.45.500/Bi.R | no necesario | 0 |
2808/3808/4008 | > 450 - 550 | > 100 - 180 | 9XXXX.4.90.500/Bi.R | no necesario | 0 |
2808/3808/4008 | > 450 - 550 | > 180 - 270 | 9XXXX.4.135.500/Bi.R* | 92208.5.135.500/Bi.R | 1 |
2808/3808/4008 | > 450 - 550 | > 270 - 360 | 9XXXX.4.180.500/Bi.R** | 92208.5.180.500/Bi.R | 2 |
2808/3808/4008 | > 550 - 650 | 45 - 100 | 9XXXX.4.45.600/Bi.R | no necesario | 0 |
2808/3808/4008 | > 550 - 650 | > 100 - 180 | 9XXXX.4.90.600/Bi.R | no necesario | 0 |
2808/3808/4008 | > 550 - 650 | > 180 - 270 | 9XXXX.4.135.600/Bi.R* | 92208.5.135.600/Bi.R | 1 |
2808/3808/4008 | > 550 - 650 | > 270 - 360 | 9XXXX.4.180.600/Bi.R** | 92208.5.180.600/Bi.R | 2 |
2808/3808/4008 | > 650 | > 360 | Consúltenos, estaremos encantados de ayudarle. |
Serie | RLK | HS | Htotal[mm] para radio de curvatura | N.º de art. | RST | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | R055 | R063 | R075 | R100 | R125 | R150 | R175 | R200 | R250 | R300 | R400 | Carril | [mm] | |
2208...300 | 265 | 130 | 195 | 211 | 235 | 285 | 335 | 385 | - | - | - | - | - | 92208...300 | 145,0 |
2808...400 | 360 | 146 | - | - | - | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 590 | - | - | 92808...400 | 192,5 |
3808...400 | 460 | 156 | - | - | - | 300 | 350 | 400 | - | 500 | 600 | - | - | 93808...400 | 192,5 |
2808...500 | 460 | 146 | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | - | 92808...500 | 292,5 |
3808...500 | 460 | 156 | - | - | - | 310 | 360 | 410 | - | 510 | 610 | - | - | 93808...500 | 292,5 |
2808...600 | 560 | 146 | - | - | - | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 605 | - | - | 92808...600 | 392,5 |
3808...600 | 560 | 156 | - | - | - | 315 | 365 | 415 | - | 515 | 615 | - | - | 93808...600 | 392,5 |
4008...650 | 610 | 176 | - | - | - | - | - | 432 | - | 532 | 632 | 732 | 932 | 94008...650 | 442,5 |
4008...750 | 710 | 176 | - | - | - | - | - | 432 | - | 532 | 632 | 732 | 932 | 94008...750 | 542,5 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h