Imagen de banner

Rodamientos de bolas de plástico, rodillos transportadores y unidades de transferencia de bolas que no tienen grasa

Los rodamientos de bolas de plástico xiros® pueden reducir costos en un 40% en comparación con los rodamientos de bolas de metal Los

  • 100% de funcionamiento en seco y libre de mantenimiento
  • Altamente resistente a la corrosión (lavable)
  • No magnético (cuando se usan bolas de vidrio o polímero)
  • Se puede usar de -148˚F a +302˚F
  • Cumple con
  • la FDA Ligero - 60% más ligero que el metal
  • Sin cantidad mínima de pedido, envío dentro de 24-48 horas
  • Consulte el catálogo de productos

Explore nuestros rodamientos de bolas xiros®

Rodamientos de bolas radiales de ranura profunda

rodamientos de bolas radiales

Rodillos transportadores

rodillos de guía

Rodillos de rodamientos de bolas

rodillos para rodamientos de bolas y rodillos de transferencia

Rodamientos de bolas con bridas

Rodamientos de bolas con bridas

Rodamientos de bolas de bloques de almohada

Rodamientos de bolas de bloques de almohada
  • Costo hasta 40% menos que los rodamientos de bolas de metal
  • Versiones fijas y pivotantes disponibles
  • Bolas de vidrio y acero inoxidable

Rodamientos de bolas de empuje axial

Cojinete de bolas de empuje axial

Configurar y revisar

calculadora de vida útil

Calculadora de vida útil del rodamiento de bolas

herramienta de aplicación de rodillos guía de rodamientos de bolas

Configurador de Rodillos Transportadores


Piezas Personalizadas

Solicitar un Diseño Personalizado/Cargar un Archivo CAD

herramienta de piezas personalizadas de rodamientos de bolas

Ejemplos de aplicación

etiquetadora utiliza cojinetes de bolas xiros y rodillos guía

Rodamientos de bolas de plástico xiros® autolubricantes utilizados en las etiquetadoras

rodamientos de bolas para máquina limpiadora de piscinas

Rodamientos de bolas radiales de plástico xiros® en Limpiador de piscinas

rodamientos de bolas en estufa de pellets

xiros® Rodamientos Radiales de Bolas en Estufas de Pellets

FAQ: Preguntas frecuentes


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente