drylin® linear technology 2020 noticias y productos

drylin® TS-CA: Rieles guía económicos con aluminio anodizado transparente

  • Superficie resistente a
  • Todos los tamaños de riel 15% más
  • Klareloxal probado en la prueba de niebla salina NSS según DIN EN 9227/ASTM B-117 Sostenibilidad 66% de
  • ahorro de peso mediante el uso de aluminio en lugar de acero

Tapa de extremo drylin® WS-20, cubierta de forma segura

  • Más seguridad con tapas de extremo robustas
  • Un juego para ambos lados del riel
  • Producción rentable mediante moldeo por inyección
  • Geometría de protección del borde redondeado para un manejo seguro
  • Moldeo por inyección optimizado para material debido a que dos cubiertas se fabrican en un solo proceso
  • Reutilizable (extraíble)

Cojinete de intercambio drylin® W: Versión en acero inoxidable

  • carcasa de acero inoxidable Split permite cambiar el rodamiento directamente en el riel
  • Se puede utilizar con todos los carros lineales drylin® W; tamaño de instalación 20, eje de correa dentada ZLW-20, y actuador lineal SLW-2080,
  • Probada: iglide® X resistente a acetona (10%), ácido benzoico (20%, acuoso), solución blanqueadora, aceites de perforación, ácido butírico, agua de mar, etc. (lista completa)
  • carcasa lineal se puede utilizar para una vida
  • reducida en emisiones, manejo de piezas de repuesto,

drylin® WJRM-BB-31 & 41 rodamiento de rodillos híbrido con rodamientos de bolas

  • Rodamientos de bolas de marcha suave
  • Posicionamiento flexible
  • Dimensiones de instalación plana de 30mm Orientación optimizada
  • del rodillo Rebajada de costos
  • Carcasa de fundición a presión
  • de zinc rentable Rodamientos de rodillos sin lubricación
  • Vida útil probada en el laboratorio igus
  • Hasta un 70% más fácil de manejar
  • Ajuste fácil y energéticamente eficiente
  • Guía lineal limpia sin lubricación
  • Sin riesgo de contaminación para

drylin W MonoSlide: 16mm, más delgado que nunca

  • Monoblock fabricado en aluminio para un manejo robusto
  • Elementos deslizantes hechos de iglide® J para una operación de larga duración
  • Ahorra espacio de almacenamiento - > 1 componente en lugar de 9 (como en el caso de los carros lineales estándar
  • 12% menos de altura de instalación que estándar
  • Resistente a la corrosión gracias a un revestimiento anodizado transparente
  • Libre de mantenimiento gracias a los polímeros autolubricantes de alto rendimiento de igus®

Carro de bloqueo del sistema lineal drylin® W

  • Posicionamiento preciso sin equipo de medición
  • Principio de pestillo de resorte con bola
  • Diseño de bajo perfil
  • Montaje y desmontaje Rápido
  • Ajuste definido sin escala de medición, regla o pantalla de posición
  • Uso
  • Vida útil del carro compacto drylin W se puede calcular en línea
  • Principio de enganche probado en el laboratorio igus
  • Elementos deslizantes reemplazables, todas las partes metálicas completamente reutilizables
  • Absolutamente autolubricantes

Guía lineal drylin® N 22-40 de bajo perfil con nuevo carro de plástico sólido

  • Carro lineal de perfil más bajo para guía lineal con altura de instalación de 9.3 mm
  • Rosca de conexión en el carro
  • Producción rentable en moldeo por inyección
  • Instalación rápida y fácil sin instrucciones
  • La vida útil se puede calcular en línea
  • Larga vida útil a través del polímero iglide® J de alto rendimiento
  • Muy ligero debido al ahorro de peso de 2/3 en comparación con

Rieles lineales drylin® W con anillos de giro PRT

  • Diseño de bajo perfil
  • Movimientos lineales y pivotantes en un solo componente
  • Dos funciones en un solo carro
  • Reduce el esfuerzo de diseño
  • Montaje variable con placa de carro adecuada preparada para montar el rodamiento de anillo de giro
  • La guía lineal
  • Componentes limpios
  • Sin peligro de contaminación por sustancias o componentes adyacentes
  • Ligero debido al uso de aluminio y polímeros

Verificación de función con solo tocar un botón: carruaje LED isense

  • Carro lineal con pantalla de función óptica
  • Mantenimiento predecible debido al sensor de desgaste en el
  • Uso directo sin integración en entorno local de TI
  • Corto tiempo de inactividad debido a la rápida sustitución de
  • Función probada en el laboratorio igus®
  • Autolubricante
  • Larga vida útil debido a los forros iglide J200
  • Reutilización de todas las piezas metálicas

Varillas telescópicas de polímero NTP27

  • polímeros igus® en tres colores
  • Soporta hasta 2.5kg
  • Hasta un 70% más ligero que el
  • Producción rentable vía moldeo por inyección
  • Ensamblaje rápido debido a ganchos a presión
  • 64% de ahorro de peso y 23% más estrecho espacio de instalación en comparación con NT-35
  • Guía telescópica autolubricante, libre de metales
  • La baja inercia reduce las emisiones en la aviación industria, entre otros

Carril lineal anodizado claro WS-10-40-CA

  • Color plateado consistente ideal para piezas visibles
  • 15% más rentable que la versión anodizada dura
  • 66% de ahorro de peso debido al uso de aluminio en lugar de acero
  • Puede ser utilizado

Carcasa de polímero RJUMP a menor precio y peso

  • Robusto y resistente a la corrosión debido a los polímeros igus®
  • Hasta un 75% más ligero que la serie RJUM-05 hecha de aluminio
  • Producción rentable mediante moldeo por inyección
  • Vida útil 8 veces más larga en acero y acero inoxidable debido al revestimiento lineal iglide® E7
  • Sostenibilidad: Cambiar el rodamiento directamente en el eje
  • Plástico reutilizable carcasas
  • Absolutamente autolubricantes

ZLW-10120 drylin® acero inoxidable, eje de correa dentada

  • Altura del sistema de 40mm con nuevo tamaño de instalación Ø 10
  • Resistente a la corrosión
  • tres anchos del sistema y tres longitudes de carro
  • de largo tiempo en el laboratorio igus
  • Autolubricante, sin grasa ni aceite en el sistema
  • Diseño transparente para una limpieza rápida y fácil

Eje de correa dentada ZLWT con doble correa dentada

  • Control separado de 2 carros lineales en un eje lineal
  • Esfuerzo de construcción reducido debido a la entrega del sistema de control del eje lineal/motor/motor de una sola fuente
  • Pasa por prueba a largo plazo en el laboratorio igus®
  • El revestimiento se puede reemplazar, todos los componentes metálicos del eje lineal pueden ser reutilizados de por vida

Configurador de actuador lineal drylin® HTS

  • Herramienta de configuración en línea para módulos lineales HTS con accionamiento por tornillo de plomo
  • Tiempo de diseño reducido debido al sistema listo para conectar que incluye sistema de control de módulo lineal/motor/motor drive
  • Todos los modelos de configuración claros y plausibles incluye dibujo dimensional 2D y
  • modelo CAD 3D
  • Materiales duraderos para áreas húmedas

Interruptores de límite y referencia con cable

  • Interruptor de proximidad para detectar
  • Con cable de conexión de 2m
  • Como versiones PNP y NPN versiones
  • NC y NO Pequeño y
  • ligero
  • Adecuado para actuadores igus®
  • No se necesitan cables de extensión
  • Ligero gracias a la carcasa de plástico Adecuadamente armonizada debido a
  • la entrega de actuador lineal/motor/interruptores de proximidad/control de motor de una sola
  • Se puede pedir desde el configurador del actuador lineal drylin® como un conjunto completo
  • El igus autolubricante, limpio, libre de mantenimiento
  • apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en el reciclaje químico. Obtenga más información sobre este tema en: www.igus.com/info/plastic-2-oil

Engranaje de onda de deformación RL-S-17 drygear®

  • Hasta un 50% mayor eficiencia
  • Ligero y compacto, fabricado con polímeros de alto rendimiento igus®
  • Rentable debido al uso de plástico
  • Adaptación rápida y fácil como eje 5 en robots
  • 28% mayor eficiencia 94% mayor
  • capacidad de carga
  • Operación completamente autolubricante
  • Baja

hardware & software de control de robots igus®

  • Nuevo software de control robóticode igus®
  • Disponible en gabinete de control o en carril tope (DIN)
  • Pruebe software de programación gratis en línea
  • Control intuitivo del operador para todos
  • El usuario puede probar el software como una descarga gratuita
  • Un software para programar robots lineales, robots delta y
  • Resistencia a salpicaduras de agua gracias a juntas robológicas optimizadas tribológicamente para Clase de Protección IP 44
  • Enlaces de unión hechos de acero inoxidable
  • Motores con codificador Clase de Protección IP 65
  • Variante de robot ligero y compacto para uso en condiciones extremas
  • Robot protegido contra salpicaduras de agua disponible directamente como versión estándar, sin cantidad mínima
  • Probado en nuestro laboratorio robolink
  • Energéticamente eficiente (robótica ligera)
  • 100% libre de mantenimiento

Eje 7 para robots

  • Listo para instalar eje lineal 7 en robótica
    para uso flexible de robots en el espacio de trabajo
  • Kits de adaptadores coincidentes para robolink DP y UR con integración UR Cap
  • Eje de correa dentada ZLW-20 del sistema modular drylin® W
  • Kits disponibles individualmente o como listo para instalar ZLW-20
  • Espacio de trabajo robot hasta 4 veces más grande debido al ajuste lineal con eje 7
  • 100% eje de la correa dentada ZLW-20 sin lubricación
  • Los materiales se pueden reciclar

Nueva caja de cambios planetaria drygear® Apiro

  • Engranajes planetarios hechos de polímeros igus® de alto rendimiento optimizados tribológicamente
  • Eje en voladizo modular para ajustes manuales y motorizados
  • Se puede combinar con el sistema modular Apiro®
  • Mayores fuerzas posibles con el mismo espacio de instalación
  • Se puede conectar a motores paso a paso NEMA
  • Cajas de engranajes rentables hechas de material polimérico sólido
  • Conversión rápida posible
  • Más de 1 millón de ciclos logrados a una velocidad
  • de 500 mm/seg y una carga de 2.5kg
  • Muy ligero y completamente autolubricante

cambios robot drygear® Apiro

  • Diseño modular para ajustes manuales y accionados por motor
  • Engranajes helicoidales hechos de polímeros igus de alto rendimiento Tribológicamente optimizados
  • Cajas de engranajes rentables hechas de plástico sólido
  • Conversión rápida posible
  • operación 100% limpia
  • 40% mejor rendimiento a través de iglidur® A180
  • Muy ligero y completamente autolubricante

Tuerca de carga pesada dryspin® de plástico

  • El nuevo diseño facilita atornillar de forma segura
  • Tamaños de conexión ø 47mm idénticos a los tornillos de bola convencionales
  • Diseño moldeado por inyección optimizado y rentable
  • Diseño variable para todas las roscas Ø 14/16 y 18/20
  • La vida útil se puede calcular en línea
  • Ligero e inercia debido al plástico
  • Duradera debido a la asimetría patentada de rosca

Nuevos tamaños de rosca dryspin®

  • Hasta 2.5 veces mayor eficiencia debido al ángulo óptimo
  • de rosca Operación de bajo ruido y -vibración debido a flancos de dientes redondeados
  • Alternativa rentable a los tornillos de bolas
  • Más de 5000 opciones de accionamiento por tornillo de plomo disponibles en stock
  • La vida útil se puede calcular en línea
  • Probado: hasta 25% menos desgaste
  • Autolubricante
  • Larga vida útil debido a la geometría asimétrica de la rosca

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente