Noticias Tecnología</br><small><b>de tornillo de plomo dryspin®</b></small>

Las nuevas dimensiones del tornillo de plomo

Tornillos de plomo
  • Funcionamiento sin vibraciones y silencioso
  • Mecanizado de tornillo de plomo en línea sin conocimientos CAD
  • Longitud requerida sin desperdicio
  • Hasta un 30% más larga vida útil gracias a la asimetría

Las nuevas dimensiones de la tuerca de rosca de plomo

Tuercas de rosca de plomo
  • Nuevas tuercas de rosca de plomo dryspin
  • Hasta un 50.9% más rentable que las tuercas de rosca de plomo metálicas
  • Materiales compatibles con la FDA disponibles
  • Funcionamiento más suave debido a las ajustadas tolerancias de fabricación

El nuevo tornillo de plomo moldeado por inyección dimensiones

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección
  • Mayor vida útil a través del moldeo por inyección
  • Hasta un 50,9% más rentable que las tuercas de tornillo de plomo metálicas Mayor vida útil
  • Uso debido a la asimetría patentada Operación silenciosa debido a
  • la geometría redondeada de los

Las nuevas soluciones de sistema de roscas para impresoras 3D

Soluciones de sistemas de roscas
  • axial mínimo consistente para una alta precisión posicional
  • Más rentable debido a la evitación de lubricantes
  • Una mayor vida útil
  • Menor holgura axial debido a la precarga de resorte opcional del lecho de tuerca del tornillo de plomo El material de tuerca de tornillo

2023

El nuevo tornillo de plomo dimensiones para otoño

Tornillos de plomo
  • Funcionamiento silencioso debido a la geometría del diente redondeado
  • Hasta un 30% más larga vida útil gracias a la asimetría
  • Programa de prueba continuo en el laboratorio de pruebas in situ
  • Operación libre de lubricación y fácil limpieza gracias a acero inoxidable AISI 304 libre de corrosión
  • Herramienta en línea gratuita para mecanizado de tornillos de plomo sin conocimientos previos de CAD, incl

Las nuevas dimensiones de las tuercas de rosca de plomo dryspin® fabricadas con la base de barras

Tuercas de rosca de plomo
  • Funcionamiento silencioso debido a tolerancias de fabricación más estrictas y geometrías de dientes redondeados por defecto
  • Hasta un 50.9% más rentable que las tuercas de tornillo de plomo metálicas
  • Hasta un 25% menos de desgaste en comparación con POM+PTFE (dimensión 10X3)
  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento por husillo de plomo y uso duradero gracias a la asimetría patentada
  • La vida útil de la transmisión por tornillo de plomo se puede calcular en línea

Las nuevas dimensiones de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección
  • Funcionamiento silencioso debido a tolerancias de fabricación más estrictas y geometrías de dientes redondeados, tuercas de tornillo de plomo que incluyen llana plana por
  • defecto Producción rentable en moldeo por inyección
  • Hasta un 25% menos de desgaste en comparación con POM+PTFE (dimensión 10X3)
  • Sin grasa lubricante ni aceite en el accionamiento por tornillo de plomo y uso duradero gracias a la asimetría patentada
  • La vida útil del accionamiento por tornillo de plomo se puede calcular en línea

Suave, silencioso y larga vida útil

Tornillos de plomo

Ampliación de la gama de productos de tuercas de rosca de plomo dryspin® fabricadas en stock de barras

Tuercas de rosca de plomo

Ampliación de la gama de productos de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección

axial mínima holgura

Precarga

2022

El nuevo cojinete flotante, plástico, tornillos de plomo, bloques de soporte

Precarga

El nuevo cojinete fijo, plástico, tornillos de plomo, bloques de soporte

Precarga

Nuevos giros de los tornillos de plomo dryspin®

Tornillos de plomo

Nuevos giros de las tuercas de tornillo de plomo mecanizadas dryspin®

Tuercas de rosca de plomo

Nuevos giros de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección

Las nuevas dimensiones de la tuerca de tornillo de precarga dryspin®

Precarga

Nuevos giros de los tornillos de plomo dryspin®

Tornillos de plomo

Nuevos giros de la barra dryspin®, tuercas de rosca de plomo

tuercas de tornillo de plomo

Nuevos giros de las tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección dryspin®

Tuercas de tornillo de plomo moldeadas por inyección

Tornillos de cable del motor dryspin® con dentado Con una

MOTK

Tornillos de derivación del motor dryspin® con extremos mecanizados

MOT

La nueva tuerca de tornillo de precarga dryspin® Para rosca

Precarga

La nueva tuerca de rosca de plomo dryspin® zero-backlash Para reducir

Tuerca de rosca de plomo ZB

2021

Material iglidur® J350 para la industria ferroviaria Certificado según la

ES45545

Las nuevas dimensiones de la tecnología de tornillo de plomo dryspin®

Nuevo tamaño de rosca

El nuevo tornillo conductor dimensiones La tecnología de rosca

seis nuevos tamaños de rosca

Seis nuevas dimensiones

Seis nuevos tamaños de tornillo de plomo

2020

Nuevo tornillo conductor dryspin® tamaño 5x10

Tamaño de rosca 5x10

El nuevo tipo de la serie DST-JGRM

Nuevo tamaño de rosca

Los nuevos tamaños de rosca

Tuerca de tornillo de plomo JGRM

Haga su pedido en línea:

tienda online

Configurar en línea:

Caja de herramientas

Enviar una solicitud:

Solicitud de contacto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente